工具快换模块

PROFINET 模块:DL12

PROFINET 模块:DL12

PROFINET 模块集成以太网交换机。用于 PROFINET 通信的 D-Coded 4 针 M12 连接器,用于交换式和非交换式辅助电源的 5 针微型连接器。开关式和非开关式辅助电源采用防弧设计。锁定、解锁和 RTL 检测,主站上配有 LED 电缆。还支持来自工具模块的工具 ID。安全电路符合 ISO13849 PLd 标准。

查看所有功能
型号 DL12
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

功能

  • DL12 模块允许使用 PROFINET 接口对工具快换装置进行通信和控制。
  • 集成的以太网交换机允许使用一根 PROFINET 电缆控制工具快换装置并连接下游 PROFINET 设备。
  • 主站和工具模块上有一个 5 针 Minifast 连接器,用于连接电源。
  • 主站和工具模块上有一个 D-Coded M12 连接器,用于连接 PROFINET。
  • 通过主站上的 LED 电缆对 US1 和 US2 电源、锁定、解锁和 RTL 检测进行防弧处理。
  • 还支持来自工具模块的 5 位工具 ID(0-99999)。
  • 必须使用 JR4、JT7、JU4 或 JU5 阀适配器来控制换枪盘锁定机制。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针。
  • 丁腈橡胶密封件。
规格 价值
电气等级 电源通过 – 10 安培
信号 – 最大 3 Amp/30VDC
主侧重量 1.19 千克
工具侧重量 0.65 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 0 °C 至 50 °C
信号类型 PROFINET
下载 下载类型 语言
DL12 模块图纸 图纸 English
DL12 控制和信号模块手册 手册 English
部件编号 说明
工具架 9121-DL12-M PROFINET 模块集成以太网交换机。用于 PROFINET 通信的 D-Coded 4 针 M12 连接器,用于交换式和非交换式辅助电源的 5 针微型连接器。开关式和非开关式辅助电源采用防弧设计。锁定、解锁和 RTL 检测,主站上配有 LED 电缆。还支持来自工具模块的工具 ID。安全电路符合 ISO13849 PLd 标准 – 主站侧
工具架 9121-DL12-T PROFINET 模块,带用于 PROFINET 的 D-Coded 4 针 M12 连接器,用于辅助电源的 5 针微型连接器;支持防弧;5 针 M12,支持工具上的 TSI 和 5 独立开关工具 ID – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。