工具快换模块

PROFINET 模块:DL16

PROFINET 模块:DL16

PROFINET 模块集成以太网开关、用于 PROFINET 通信的 D-Coded 4 针 M12 连接器、用于 US1 和 US2 电源的 5 针 Mini 连接器、工具上的 TSI、应用于 US1 和 US2 电源的防弧装置。主站上带有 LED 电缆的锁定、解锁和 RTL 检测。还支持来自工具模块的工具 ID。

查看所有功能
型号  DL16
咨询我们的专家

产品特点 规格 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • DL16 模块允许使用 PROFINET 对工具快换装置进行通信和控制。
  • 通过集成的以太网交换机,只需一根 PROFINET 电缆即可控制工具快换装置并连接下游 PROFINET 设备。
  • 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在 Jxx 阀适配器模块上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
  • 工具模块上的连接器提供了工具架联锁(TSI)专利技术。集成的安全开关允许集成电磁阀仅在工具位于支架上时解除工具快换装置的耦合。
  • ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护电源触点在耦合/断开时免受损坏。
  • 提供五(5)个独立的工具 ID(0-99999)开关。
  • 提供就绪锁定(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
  • 集成网络服务器

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件。
规格 价值
电气等级 辅助电源:9 安培/20-29 VDC
PROFINET:最大 1 安培 / 30VDC
注:防电弧功能适用于 US1 和 US2 电源
主侧重量 0.98 公斤
工具侧重量 0.98 公斤
插针总数
引脚说明
工作温度范围 0 °C 至 50 °C
信号类型 PROFINET
下载 说明
9121-DL13-T D 型编码 4 针 M12、5 针 Mini、TSI、预弧焊
9121-DL16-M D-Coded 4 针 M12,5 针 Mini,TSI,防电弧。锁定/解锁/RTL 检测,LED 电缆
部件编号 说明
工具架 9121-DL13-T PROFINET 模块提供 (1) 个以太网端口,并通过主模块支持工具 ID。D-Coded 4 针 M12 连接器用于 PROFINET 通信,5 针 Mini 连接器用于 US1 和 US2 电源,4 针 M12 连接器用于 TSI 开关,工具 ID 0-99999 可通过拇指轮开关调节。主站 – 工具端支持防弧功能
工具架 9121-DL16-M PROFINET 主站模块集成了以太网交换机和 Web 功能、用于 Profinet 通信的 D-Coded 4 针 M12 连接器、用于 US1 和 US2 电源的 5 针 Mini 连接器、工具上的 TSI、应用于 US1 和 US2 电源的防弧装置。锁定、解锁和 RTL 检测,在主站上配有 LED 电缆。还支持来自工具模块的工具 ID。与 DL13-T 配合使用,具有双引脚

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。