工具快换模块

PROFINET 模块:DL4

PROFINET 模块:DL4

PROFINET 模块,带 RJ45 推挽式以太网和 5 针推挽式电源连接器,防电弧。0-99999 工具 ID。工具侧的 TSI。

查看所有功能
型号 DL4
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • DL4 模块允许使用 PROFINET 对工具快换装置进行通信和控制。
  • 通过集成的以太网交换机,只需一根 PROFINET 电缆即可控制工具快换装置并连接下游 PROFINET 设备。
  • 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在 Jxx 阀适配器模块上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
  • 工具模块上的连接器提供了工具架联锁(TSI)专利技术。集成的安全开关允许集成电磁阀仅在工具位于支架上时解除工具快换装置的耦合。
  • ATI 的防电弧电路(专利申请中)可在耦合/断开时保护电源触点免受损坏。
  • 提供五(5)个独立的工具 ID(0-99999)开关。
  • 提供就绪锁定(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
电气等级 US1 和 US2 电源 – 10 安培/12-30VDC
主侧重量 1.11 千克
工具侧重量 0.79 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 0 °C 至 50 °C
信号类型 PROFINET
下载 下载类型 语言
DL4 模块图纸 图纸 English
DL4-M、DL14-T 模块图纸 图纸 English
DL4 控制和信号模块手册(包括 DL14-T) 手册 English
下载 说明
9121-DL4-T DL4 PROFINET 控制模块 – 工具端
9121-DL4-M DL4 PROFINET 控制模块 – 主站侧
部件编号 说明
工具架 9121-DL14-T PROFINET 工具模块提供一个以太网端口,并通过主模块支持工具 ID。RJ45 推挽式连接器用于以太网,5 针推挽式连接器用于 US1 和 US2 电源,M12 5 针母连接器用于支持工具上基于 RFID 的 TSI,工具 ID 0-99999 可通过拇指轮开关进行调整。支持主设备上的防弧功能。与 DL4-M 配接 – 工具端
工具架 9121-DL4-M 带以太网开关的 PROFINET 模块,用于以太网通讯的 RJ45 推拉式连接器,用于 US1/US2 电源的 5 针推拉式连接器,US1/US2 电源采用防弧设计。用于 Klaschka 安全开关、TSI、带 LED 电缆的锁定/解锁/RTL 检测的 M12 5 针母连接器 – 主站侧
工具架 9121-DL4-T PROFINET 模块提供一个以太网端口,并通过主模块支持工具 ID。用于以太网的 RJ45 推拉式连接器,用于 US1/US2 电源的 5 针推拉式连接器,工具 ID 0-99999 可通过拇指轮开关调节 – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。