产品特点
- (4) 个 M5 或 #10-32 集成式空气通过口,封装紧凑(93.8 克),带配件和 E04 模块
- 设计极为紧凑轻巧,适用于高速 “蜘蛛 “或三角机器人。
- No-Touch Locking™ 可克服 1.0 毫米的拾取间隙,方便机器人示教。
- 获得专利的故障安全锁紧机构设计使作用在活塞上的力很小
- 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
- 两 (2) 个平面可用于安装电气模块,以提高功能性
- 工具快换装置机身的对准功能可提高抗扭强度和可维护性。
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) | 170 N |
| 最大锁定距离 | 1.0 毫米 |
| 直通端口尺寸 | (4) M5 或 #10-32 |
| 气动直通端口数量 | 4 |
| 位置重复性 | 0.0102 毫米 |
| 建议有效载荷限制 | 1.4 千克 |
| X/Y 静态力矩容量 | 0.983 牛米 |
| Z 静态力矩容量 | 1.15 牛米 |
| 主侧重量 | 0.0562 千克 |
| 工具侧重量 | 0.0376 公斤 |
| 连接时的重量 | 0.0938 千克 |
| 执行类型 | 气动 |
| 机器人腕式 | 标准 |
| 颜色 | 黑色 |
| 港口螺纹 | M5 螺纹 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| QC-1 工具-欧元 | QC-1 工具 – 欧元 |
| QC-1 Master-Euro | QC-1 Master – 欧元 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-TSS-MM-7869
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-MM-7869 |
用于 QC-001 的 TSS 安装模块 |
|