工具更换器

QC-7

QC-7-B 刀具更换器

  • 气动驱动
  • 16 公斤建议有效载荷限制
型号 tool-changers-qc-7
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 有效载荷图

产品特点

  • (5) 个 M5 或 #10-32 集成空气通孔,包装小巧,重 281 克
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 1.5 毫米的板。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 可直接安装到 ISO 9409-1-31.5-4-M5 机器人手腕上,最大限度地降低堆叠高度。还支持其他安装模式
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
  • 两 (2) 个平面可用于安装电气模块,以提高功能性
  • 刀具更换器机身具有对齐功能,可提供更大的抗扭强度和更好的维修性。
  • 集成的锁定/解锁传感功能可传递状态。无需 SIP。
  • QC 工具中的可配置气动端口,用于径向或轴向通过。
  • 可提供开槽工具,用于轻型、经济的工具存储。
  • 提供用于 4 毫米(5/32″)管道的锁定/解锁气动接头。
规格 价值
锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) 980 N
最大锁定距离 1.52 毫米
直通端口尺寸 (5) M5 或 #10-32
气动直通端口数量 5
位置重复性 0.0102 毫米
建议有效载荷限制 16 千克
X/Y 静态力矩容量 20.3 牛米
Z 静态力矩容量 12.4 牛米
主侧重量 0.2 公斤
工具侧重量 0.0816 千克
连接时的重量 0.281 千克
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
港口螺纹 M5 螺纹
下载 下载类型 语言
QC-7 工具快换装置图纸 图纸 English
QC-7 工具快换装置图纸 图纸 English
QC-7 Cobot 套件(FANUC CRX-10iA)图纸 图纸 English
QC-7 Cobot 套件(通用 ISO 50)图纸 图纸 English
QC-7 Cobot 套件(UR)图纸 图纸 English
用于 Ure 的工具快换装置设置和编程指南 手册 English
带接近传感器的 QC-7 系列基座式工具快换装置手册 手册 English
CRX 插件软件手册 手册 English
下载 说明
QC-7 主件 B QC-7 主件 B
QC-7 工具-B QC-7 工具-B
QC-7 开槽工具-B QC-7 开槽工具-B
部件编号 说明
9120-TSS-TH-11391

QC-7 工具钩模块

9120-TSS-MMS-11345

用于 QC-7 的 TSS 开槽工具巢

9120-TSS-VBB-7963

TSS 垂直工具接口板 – 空白

兼容模块

11 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。