伺服模块

伺服模块:EA12

伺服模块:EA12

带 (1) 个菲尼克斯触点 HEAVYCON EVO 连接器和 (1) 个 5 针电源插座及 (1) 个 RJ45 信号插座的伺服模块

查看所有功能
型号  EA12
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

功能

  • 为 Transgun 伺服电机提供电力和信号连接。
  • 电源和信号电路之间以及与工具快换装置之间都是电气隔离的。
  • 接线具有 EMI/RF 屏蔽,可防止噪音干扰。
  • 主控装置上的非接触式触点。
  • 防潮防尘密封。
  • 加长的中心销用于首次接触。

材料

  • 铝外壳
  • Delrin® 连接板
  • 丁腈橡胶密封件
  • 镀贵金属触点
  • Delrin® 块
规格 价值
电气等级 功率 – 10 安培/400 伏;信号 – 1 安培/50 伏
主侧重量 1.25 千克
工具侧重量 1.09 公斤
插针总数 17
引脚说明 电源 – 7
信号 – 10
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
EA12 客户图纸 图纸 English
部件编号 说明
工具架 9121-EA12-M 伺服模块,带 (1) 个菲尼克斯电气 HEAVYCON EVO 连接器和 (1) 个 5 针公型电源插件和 (1) 个 RJ45 插头信号插件 – 主件
工具架 9121-EA12-T 伺服模块,带 (1) 个菲尼克斯电气 HEAVYCON EVO 连接器,以及 (1) 个 5 针母头电源插件和 (1) 个 RJ45 插孔信号插件 – 工具

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。