产品特点
功能
- 为 Transgun 伺服电机提供电力和信号连接。
- 电源和信号电缆可分开布线。
- 电源和信号电路之间以及与工具快换装置之间都是电气隔离的。
- 布线具有 EMI/RF 屏蔽,可防止噪音。
- 主控器上的非接触式触点。
- 防潮防尘密封。
- 用于首次接触的加长中心针。
- 工具模块上的 5 针 M12 母连接器,用于专门设计的备用电池 (9005-20-2374)。
- 内部 4 位端子排,用于主站和工具上的辅助接线。
- 用于辅助接线软线的应力消除装置。
材料
- 铝外壳
- Delrin® 接头板
- 丁腈橡胶密封件
- 镀贵金属触点
- Ultem® 和 Delrin® 块。
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 |
电源 – 13 安培/500VAC/700VDC 信号 – 3 安培/250VAC/30VDC |
| 主侧重量 | 1.28 千克 |
| 工具侧重量 | 1.27 千克 |
| 插针总数 | 21 |
| 引脚说明 |
电源 – 4 信号 – 17 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-EF50-T | Fanuc 伺服模块,带 4 针母头电源、17 针母头编码器、自适应焊接连接、5 针母头备用电池、4 位端子排,无制动器 – 工具。与 EF50 Master 和 EF9 Master 兼容 |
| 9121-EF50-M | Fanuc 伺服模块,带 4 针公型电源、17 针公型编码器、自适应焊接连接、4 位端子排、无制动器 – Master。与 EF50 工具和 EF24 工具兼容 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-EF50-M
- 9121-EF50-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF50-M | Fanuc 伺服模块,带 4 针公型电源、17 针公型编码器、自适应焊接连接、4 位端子排、无制动器。与 EF50 和 EF24 工具兼容 – 主侧 |
|
|
9121-EF50-T | Fanuc 伺服模块,带 4 针母头电源、17 针母头编码器、自适应焊接连接、5 针母头备用电池、4 位端子排、无制动器,与 EF50 和 EF9 主站兼容 – 工具端 |
|