伺服模块

伺服模块:EF61

伺服模块:EF61

伺服模块,配有 (1) 个 10 针 JAE 连接器、(1) 个 4 针 Amphenol 连接器、(1) 个 3 针 Amphenol 连接器和 (2) 个 M12 Eurofast 连接器。

查看所有功能
型号  EF61
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

功能

  • 为 Transgun 伺服电机提供电源、制动和信号连接。
  • 工具侧支持用于伺服电机编码器的可选备用电池。
  • 电源和信号电路相互之间以及与工具快换装置之间都是电气隔离的。
  • 接线采用 EMI/RF 屏蔽层,以防止噪音干扰。
  • 主控装置上的非接触式触点。
  • 防潮防尘密封。

材料

  • 铝外壳
  • Delrin® 连接板
  • 丁腈橡胶密封件
  • 镀贵金属触点
  • Ultem® 和 Delrin® 块。
规格 价值
电气等级 电源 – 最大 13 安培/500VAC。
信号(10 针)- 最大 3 安培/200VAC。
信号(4 针)- 最大 4 安培/250VAC。
电池 – 4 安培/250VDC
主侧重量 1.27 千克
工具侧重量 1.13 千克
插针总数
引脚说明 电源 – 3 和 4
信号 – 10 和 4
电池 – 3
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
EF61 模块图 图纸 English
通用伺服模块手册 手册 English
部件编号 说明
工具架 9121-EF61-M 伺服模块配有 (1) 个 10 针 JAE 连接器、(1) 个 4 针 Amphenol 连接器、(1) 个 3 针 Amphenol 连接器和 (2) 个 M12 Eurofast 连接器。 – 主站侧
工具架 9121-EF61-T 伺服模块,配有 (1) 个 10 针 JAE 连接器、(1) 个 4 针 Amphenol 连接器、(1) 个 3 针 Amphenol 连接器和 (2) 个 M12 Eurofast 连接器。 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。