伺服模块

伺服模块:EF64

伺服模块:EF64

查看所有功能
型号  EF64
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 为 ARO 焊枪伺服电机提供电力和信号连接。
  • 电源和信号电缆可在工具上分开布线。
  • 电源和信号电路之间以及与工具快换装置之间都是电气隔离的。
  • 信号线路有 EMI/RF 屏蔽,以防噪音。
  • 主控装置上的非接触式触点。
  • 防潮防尘密封。
  • 用于首次接触的加长中心针。

材料

  • 铝外壳
  • 乙缩醛接头板
  • 镀贵金属触点
  • 乙缩醛销块。
规格 价值
电气等级 电源 (P1) – 10 安培/400 伏
信号(S1 – 编码器引脚,FG)- 2.1 安培/50 伏
信号(S1 – 其他引脚)- 3 安培/50 V
信号(S2)- 4 安培/250 V
主侧重量 1.24 公斤
工具侧重量
插针总数 15
引脚说明 电源 (P1) – 4
信号 (S1) – 8(主控)/ 9(工具)
信号 (S2) – 3
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
客户图纸, EF64 图纸 English
通用伺服模块手册 手册 English
下载 说明
9121-EF64-M 伺服模块,(1) 4 针 JAE 电源连接器,(1) 10 针 JAE 信号连接器,(1) 4 针 M12 A 编码信号连接器,主站
9121-EF64-T 伺服模块,(1)12 针 Harting 电源连接器,(1)21 针 Harting 信号连接器,(1)4 针 M12 A 编码信号连接器,工具
部件编号 说明
工具架 9121-EF64-M (1) 4 针 JAE 电源连接器,(1) 10 针 JAE 信号连接器,(1) 4 针 M12 A 编码信号连接器
工具架 9121-EF64-T (1) 12 针 Harting 电源连接器,(1) 21 针 Harting 信号连接器,(1) 4 针 M12 A 编码信号连接器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。