伺服模块

伺服模块:EN56

伺服模块:EN56

带 4 针母头 D 型编码 M12 以太网连接器和 4 针 Minifast 电源连接器直通式径向电气模块

查看所有功能
型号  EN56
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 径向电气模块,用于传递 CAT5e、10/100-Mbit 以太网信号和辅助电源连接。
  • 行业标准的母 M12 4 针 D 型以太网连接器。
  • 4 针 Minifast 电源连接器直通。
  • 可用于以太网、EtherNet/IP、EtherCAT 和 PROFINET 穿通。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀铑弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
电气等级 以太网电路 – 2 安培
辅助电源电路 – 6 安培
主侧重量 0.68 公斤
工具侧重量 0.67 千克
插针总数 10
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
EN56 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9121-EN56-M 带 4 针母头 D-Coded M12 以太网连接器和 4 针公头 Minifast 电源连接器直通接头的 Radial EN56 主模块
9121-EN56-T 带 4 针母头 D-Coded M12 以太网连接器和 4 针母头 Minifast 电源连接器直通接头的 Radial EN56 工具模块
部件编号 说明
工具架 9121-EN56-M 带 4 针母头 D-Coded M12 以太网连接器和 4 针公头 Minifast 电源连接器穿通装置的径向电气模块 – 主站侧
工具架 9121-EN56-T 带 4 针母头 D-Coded M12 以太网连接器和 4 针母头 Minifast 电源连接器穿通装置的径向电气模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。