伺服模块

伺服模块:REP10

伺服模块:REP10

带 9 针 M23 接头的伺服电源模块

查看所有功能
型号 REP10
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 电源电路相互之间以及与工具快换装置之间都是电气隔离的。
  • 电源电路采用防水设计,但不防水。
  • 主控装置上有符合要求的弹簧探针,工具装置上有固定触针。
  • 主控弹簧针嵌入两个电源电路的绝缘表面下方。
  • 危险! – 对于使用 > 60 VDC 或 42 VAC 的电气模块,在断电前不得尝试接触。这尤其包括分离或插入配对连接器,或与工具快换装置或其组件进行任何接触。

材料

  • 镀贵金属插针
  • 安费诺连接器。
规格 价值
电气等级 最大 15 安培/150V(引脚 1、4、7、10)
最大 5 安培/150V(针脚 2、3、5、6、8 和 9)
主侧重量 0.20 千克
工具侧重量 0.18 千克
插针总数
引脚说明 功率 – 9 和 9
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
REP10 模块图纸 图纸 English
REP10-M、REP10ZC2-T 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-REP10-M 伺服电源模块,带 9 针 M23 接头的主模块。针脚 1、4、7、10 上最大 15 安培 500VAC/700VDC。针脚 2、3、5、6、8、9 上最大 5 安培/250VAC。
9120-REP10-T 伺服电源模块,工具,带 9 针 M23 接头,1、4、7、10 针上最大 15 安培 500VAC/700VDC 2、3、5、6、8、9 针上最大 5 安培/250VAC
9120-rep10zc2-t REP10ZC2 伺服模块工具
部件编号 说明
工具架 9120-REP10-M 带 9 针 M23 接头的伺服电源模块
工具架 9120-REP10-T 带 9 针 M23 接头的伺服电源模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。