伺服模块

伺服模块:REP6

伺服模块:REP6

带 Intercontec 6 针 M23 连接器的伺服模块

查看所有功能
型号 REP6
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 6 针 M23 接头。
  • 10 安培/630 伏直流。
  • 主触点采用非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘。

材料

  • 镀贵金属插针
  • 安费诺连接器
规格 价值
电气等级 10 安培/630 伏直流
主侧重量
工具侧重量
插针总数 10
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
REP6 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-REP6-T Intercontec 6 针 M23 伺服模块 – 工具侧
9120-REP6-M Intercontec 6 针 M23 伺服模块 – 主控端
部件编号 说明
工具架 9120-REP6-M 带 Intercontec 6 针 M23 连接器的伺服模块
工具架 9120-REP6-T 带 Intercontec 6 针 M23 连接器的伺服模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。