产品特点
特点
- 电源电路相互之间以及与工具快换装置之间都是电气隔离的。
- 电源电路采用防水设计,但不防水。
- 主控装置上有符合要求的弹簧探针,工具装置上有固定触针。
- 主控弹簧针嵌入两个电源电路的绝缘表面下方。
- 危险! – 对于使用 > 60 VDC 或 42 VAC 的电气模块,在断电前不得尝试接触。这尤其包括分离或插入配对连接器,或与工具快换装置或其组件进行任何接触。
材料
- 镀贵金属插针
- 安费诺连接器。
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 |
13 Amp, 500VAC/700VDC (Pins 1, 4, 7, 10) 5 Amp/250VAC max (Pins 2, 3, 5, 6, 8, 9) |
| 主侧重量 | 0.29 kg |
| 工具侧重量 | 0.25 kg |
| 插针总数 | 7 |
| 引脚说明 |
Servo Power – 4 Servo Brake – 3 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C to 65.6 °C |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-REP7-M
- 9120-REP7-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-REP7-M | 带 4 针 MS 电源、3 针 MS 制动器的伺服模块 – 主控侧 |
|
|
9120-REP7-T | 带 4 针 MS 电源、3 针 MS 制动器的伺服模块 – 工具侧 |
|