伺服模块

伺服模块:RES10

伺服模块:RES10

带 10 针 JAE 连接器的伺服信号模块

查看所有功能
型号  RES10
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 电源和信号电路相互之间以及与工具快换装置之间都是电气隔离的。
  • 电源和信号电路均采用防水设计,但不防水。
  • 主控装置上有符合要求的弹簧探针,工具上有固定的触针。
  • 主控弹簧针嵌入电源和信号电路的绝缘表面下方。
  • 危险! – 对于使用 > 60 VDC 或 42 VAC 的电气模块,在断电前不得尝试接触。这尤其包括分离或插入配对连接器,或与换枪盘或其部件进行任何接触。

材料

  • 镀贵金属插针
  • 安费诺连接器。
规格 价值
电气等级 最大 3 安培/150 伏
主侧重量 0.23 千克
工具侧重量 0.16 千克
插针总数 13
引脚说明 电源/信号 – 10
备用电池 – 3
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
伺服模块 3 针备用电池图 图纸 English
下载 说明
9120-RES10-T 伺服信号模块,带 10 针 JAE 和 3 针 M8 Picofast 连接器的工具
9120-RES10-M 伺服信号模块,主站,带 10 针 JAE 连接器
部件编号 说明
工具架 9120-RES10C-T 带 10 针 JAE 连接器的伺服信号模块
工具架 9120-RES10-M 带 10 针 JAE 连接器的伺服信号模块
工具架 9120-RES10-T 带 10 针 JAE 连接器的伺服信号模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。