伺服模块

伺服模块:RES10B

伺服模块:RES10B

伺服信号模块,带 12 芯 M23 连接器,STP 接线

查看所有功能
型号 RES10B
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

特点

  • 12 极,M23 连接器接口。
  • 3.5 安培/160 VAC 容量。
  • 连接器屏蔽通过。
  • 主模块上有免接触触点。
  • 4 对双绞线用于旋转变压器信号。
  • 接合时防潮防尘密封。

材料

  • 镀贵金属插针。
  • 安费诺连接器。
规格 价值
电气等级 3.5A / 160V
主侧重量 0.23 千克
工具侧重量 1.8 千克
插针总数 12
引脚说明 信号 – 12
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
RES10B 模块图纸 图纸 English
部件编号 说明
工具架 9120-RES10B-M 伺服信号模块,带 12 芯 M23 连接器,STP 接线
工具架 9120-RES10B-T 伺服信号模块,带 12 芯 M23 连接器,STP 接线

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。