伺服模块

伺服模块:RES17

伺服模块:RES17

带 17 针 M23 接头的伺服信号模块

查看所有功能
型号  RES17
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 17 极 M23 连接器接口。
  • 用于传递 Allen-Bradley 伺服电机编码器反馈信号(Hyperface 协议)。
  • 连接器屏蔽通过接地引脚。
  • 双绞线用于编码器/转换器信号。
  • 接合时防潮防尘密封。
  • 主模块上的非接触式触点。
  • 3 安培/125 VAC 容量。

材料

  • 铝外壳
  • 镀贵金属插针
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
电气等级 3 安培/125 伏交流
主侧重量 0.24 公斤
工具侧重量 0.20 千克
插针总数 17
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
RES17 电气模块客户图纸 图纸 English
下载 说明
9120-RES17-T 伺服信号模块,工具
9120-RES17-M 伺服信号模块,主站
部件编号 说明
工具架 9120-RES17-M 伺服信号模块,主站
工具架 9120-RES17-T 伺服信号模块,工具

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。