工具更换器

MC-10 手动工具快换装置

MC-10 手动工具快换装置

ATI 手动工具快换装置为快速切换末端执行器提供了简单、可靠的解决方案,无需工具或电源。其设计便于使用和重复对准,可减少停机时间,提高协作、实验室或小批量应用的灵活性。

  • (4 个) M5 或 #10-32 集成空气通过端口,包装紧凑,重 381 克
  • 专为重量不超过 5 千克的机器人应用而设计。
  • 锁定和解锁视觉指示灯。
  • 锁定和解锁的触觉 “点击”。
  • 一 (1) 个扁平用于添加模块电气设施
型号  MC-10
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件

产品特点

  • (4) 个 M5 或 #10-32 集成空气通过口,包装小巧,重 381 克
  • 专为 5 公斤以下的机器人应用而设计。
  • 锁定和解锁视觉指示灯。
  • 锁定和解锁的触觉 “点击”。
  • 一 (1) 个平面,用于添加模块电气设施
  • 通过接口板支持多种安装模式
  • 符合人体工程学的项圈设计。
    规格 价值
    直通端口尺寸 (4) M5 或 #10-32 仅限空气
    气动直通端口数量 4
    位置重复性 0.0889 毫米
    建议有效载荷限制 5 千克
    X/Y 静态力矩容量 3.73 牛米
    Z 静态力矩容量 12.4 牛米
    主侧重量 0.295 千克
    工具侧重量 0.0862 千克
    连接时的重量 0.381 千克
    执行类型 手册
    机器人腕式 标准
    颜色 黑色
    港口螺纹 M5 螺纹
    下载 下载类型 语言
    MC-10 手动耦合器图纸 图纸 English
    MC-10 手动耦合器图纸(黑色) 图纸 English
    MC-10 刀具更换器手册 手册 English
    下载 说明
    MC-10 Master MC-10 带 (4) 个 M5 端口的手动耦合器主底座,橙色机身
    MC-10 工具-B MC-10 手动耦合器底座工具,带 (4) 个 M5 端口,黑色机身
    MC-10 工具 MC-10 手动耦合器底座工具,带 (4) 个 M5 端口,橙色机身
    MC-10 Master-B MC-10 手动耦合器主底座,带 (4) 个 M5 端口,黑色机身
    部件编号 说明
    接口板组件 9122-010T-IP-11309 用于 MC-10T 至 BC50 的 IP 组件,(4)M6,凹槽 31.5,道钉 6。
    接口板组件 9122-010M-IP-10308 用于 MC-10M 至 BC50 的 IP 组件,(4) M6,Boss 31.5,Dowel 6。
    3405-1220004-01

    空气接头,直形,内六角,M5 外螺纹 x 4mm 卡套管,FESTO QSM-M5-4-I 主件或工具侧

    3405-2220023-01

    接头,旋转弯头,M5 外螺纹 x 4mm 卡套管 仅限工具侧

    兼容模块

    1 结果

    产品类别

    咨询专家

    准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。