工具更换器

QC-113 工具快换装置

QC-113 工具快换装置

ATI 机器人工具快换装置可实现全自动末端执行器交换,具有安全锁定、公用设施直通和高重复性等特点。它们专为恶劣环境和高循环使用而设计,可提高机器人自动化的正常运行时间、灵活性和生产率。

  • 直接安装到定制的 Nitta XC-60 图案上
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时板间距达 3.0 毫米。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 使用与 QC-210 相同的空气和阀门适配器以及传感选项
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
型号  QC-113
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 配件

产品特点

  • 直接安装到定制的 Nitta XC-60 模式上
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 3.0 毫米的板。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 使用与 QC-210 相同的空气和阀门适配器以及传感选项
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
  • 四 (2) 个平面可用于安装实用模块,以提高功能性
  • 工具快换装置机身具有对齐功能,可提供更大的抗扭强度和更好的维修性。
  • 集成的锁定/解锁感应功能,可传递状态。无需 SIP。
规格 价值
锁定力 @ 80 磅/平方英寸(5.5 巴) 12000 N
最大锁定距离 3.05 毫米
直通端口尺寸
气动直通端口数量
位置重复性 0.0152 毫米
建议有效载荷限制 150 公斤
X/Y 静态力矩容量 784 牛米
Z 静态力矩容量 565 牛米
主侧重量 4.76 公斤
工具侧重量 2.27 千克
连接时的重量 7.03 公斤
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
港口螺纹
下载 下载类型 语言
QC-113 刀具更换器图纸 图纸 English
QC-113 底座刀具更换器手动模块 手册 English
部件编号 说明
安装适配器工具快换装置实用模块 JJ10 双楔形安装适配器模块
楔形安装适配器 JJ16 导轨式,楔形安装适配器,7 位置
楔形安装适配器 JJ19 EN 轨道式,楔形安装适配器,4 位置,JJ13 的 1″ 加长版。
适配器套件 JJ2 适配器组件 – 用于将单或双 J16 模式模块安装到 QC 上
适配器套件 JJ3 单或双 J16 安装适配器组件(5 英寸适配器宽度)
适配器套件 JJ6 间隔模块适配器 – 与 NA2/NA3 工具钩相对使用
适配器套件 JM2 适配器组件 – 用于将 PG0、PN2 或 HA6 模块安装到 QC 上
适配器套件 JM4 用于 V300 模块的适配器组件
空气适配器 Jxx-AIR-1 Jxx 空气适配器
空气适配器 Jxx-AIR-2 带锁定/解锁/RTL 传感器输入的锁定/解锁空气适配器,配有不锈钢硬件。
空气适配器 Jxx-VALVE-1 Jxx 阀门适配器-双路双电磁阀,阀门直通,接近和压力传感器
空气适配器 Jxx-VALVE-2 带双电磁铁的 Jxx 阀适配器
空气适配器 Jxx-VALVE-3 带双电磁铁和阀门通孔的 Jxx 阀门适配器
空气适配器 Jxx-VALVE-4 带单电磁铁的 Jxx 阀适配器
空气适配器 Jxx-VALVE-5 带单个电磁铁和阀门通孔的 Jxx 阀门适配器
空气适配器 Jxx-VALVE-6 带阀门直通和压力开关的双电磁阀适配器

兼容模块

99 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。