QC-1510 工具快换装置

QC-1510 工具快换装置

ATI 机器人工具快换装置可实现全自动末端执行器交换,具有安全锁定、公用设施直通和高重复性等特点。它们专为恶劣环境和高循环使用而设计,可提高机器人自动化的正常运行时间、灵活性和生产率。

  • 模块化结构:高功率、冷却液、伺服、通信和离散信号功能均内置在独立的模块中,便于维护,为客户提高了通用性和灵活性。
  • 极高的有效载荷和力矩容量:QC-1510 使用三个 QC-510 锁定机构,具有强大的强度和可靠的可靠性。
  • 内部布线:支持集成阀门和 DeviceNet 选件–便于添加和移除阀门。
  • 锁定时的堆叠高度:5.756 英寸(146.2 毫米)(不包括所需的接口板)。
  • 提供集成的锁定和解锁感应功能。
型号 QC-1510
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件

产品特点

  • 模块化结构: 高功率、冷却剂、伺服、通信和离散信号功能均内置在独立的模块中,便于维护,为客户提高了通用性和灵活性。
  • 极高的有效载荷和力矩容量: QC-1510 使用三个 QC-510 锁定机制,具有强大的强度和久经考验的可靠性。
  • 内部布线:支持集成阀门和 DeviceNet 选件–便于添加和移除阀门。
  • 锁定时的堆叠高度: 5.756 英寸(146.2 毫米)(不包括所需的接口板)。
  • 提供集成的锁定和解锁感应功能。
规格 价值
锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) 190000 N
最大锁定距离 1.65 毫米
位置重复性 0.0152 毫米
建议有效载荷限制 4080 千克
X/Y 静态力矩容量 16300 牛米
Z 静态力矩容量 13900 牛米
主侧重量 63 千克
工具侧重量 27.7 千克
连接时的重量 90.7 千克
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
下载 下载类型 语言
QC-1510 工具快换装置图纸 图纸 English
QC-1510 系列基座式工具快换装置手动模块 手册 English
下载 说明
QC-1510 Master QC-1510 主组件,带 PNP 锁定/解锁和就绪锁定传感和 LED 电缆
QC-1510 工具 QC-1510 工具
部件编号 说明
安装适配器工具快换装置实用模块 JJ10 双楔形安装适配器模块
楔形安装适配器 JJ16 导轨式,楔形安装适配器,7 位置
适配器套件 JJ2 适配器组件 – 用于将单或双 J16 模式模块安装到 QC 上
适配器套件 JJ3 单或双 J16 安装适配器组件(5 英寸适配器宽度)
适配器套件 JJ6 间隔模块适配器 – 与 NA2/NA3 工具钩相对使用
适配器套件 JM2 适配器组件 – 用于将 PG0、PN2 或 HA6 模块安装到 QC 上
适配器套件 JM4 用于 V300 模块的适配器组件
阀门适配器 JU10 阀门适配器,可将 CYE 控制模块与 QC-210 系列工具快换装置配合使用
空气适配器 Jxx-AIR-2 带锁定/解锁/RTL 传感器输入的锁定/解锁空气适配器,配有不锈钢硬件。

兼容模块

75 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。