工具更换器

QC-835 工具快换装置

QC-835 工具快换装置

ATI 机器人工具快换装置可实现全自动末端执行器交换,具有安全锁定、公用设施直通和高重复性等特点。它们专为恶劣环境和高循环使用而设计,可提高机器人自动化的正常运行时间、灵活性和生产率。

  • 灵活性:QC-835 是一种模块化、高价值的自动工具交换解决方案,非常适合汽车行业的材料处理和连接应用。
  • 易于集成和维护:8 系列设计简单,易于集成、操作和维护,可确保无缝添加到现有系统中。
  • 可直接安装到 ISO 9409-1-125-6/10-M10 和 ISO 9409-1-160-10-M10/M12 机器人手腕上。
  • 堆垛高度:QC-835 的整体堆叠高度(主控和工具)为 100 毫米。
  • 集成的锁定/解锁感应功能可传递状态。无需 SIP。
型号 QC-835
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件

产品特点

  • 灵活性: QC-835 是一种模块化、高价值的自动工具交换解决方案,非常适合汽车行业的材料处理和连接应用。
  • 易于集成和维护: 8 系列设计简单,易于集成、操作和维护,可确保无缝添加到现有系统中。
  • 可直接安装到 ISO 9409-1-125-6/10-M10 和 ISO 9409-1-160-10-M10/M12 机器人手腕上。
  • 堆垛高度: QC-835 的整体堆叠高度(主控和工具)为 100 毫米。
  • 集成的锁定/解锁感应功能可传递状态。无需 SIP。
  • 集成气动直通装置,可向下游工具可靠供电,并控制工具快换装置的锁定机制。
  • No-Touch Locking™ 可克服 0.06 英寸(1.5 毫米)的拾取间隙,方便机器人示教。
  • 可选实用模块的安装。提供三(3)个平面,其中一(1)个平面与 Seires 8 和 9121 兼容。另外一个平面专门用于安装控制模块和阀门。
  • 工具架安装平面。预留单独的平面,用于将 QC 安装到工具架上。
规格 价值
锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) 21000 N
最大锁定距离 1.52 毫米
直通端口尺寸 (1) G1/2 (BSPP)
气动直通端口数量 1
位置重复性 0.0152 毫米
建议有效载荷限制 300 千克
X/Y 静态力矩容量 2000 牛米
Z 静态力矩容量 1200 牛米
主侧重量 7.8 千克
工具侧重量 4.49 千克
连接时的重量 12.3 公斤
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
港口螺纹 BSPP/G 螺纹
下载 下载类型 语言
QC-835 工具快换装置图纸 图纸 English
QC-835 工具快换装置手册 手册 English
下载 说明
QC-835 工具 QC-835 工具
QC-835 Master QC-835 Master

兼容模块

4 结果

产品类别

产品标签

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。