多功能耦合器

公用耦合器:UC-GH2

公用耦合器:UC-GH2

  • 手动耦合器可同时连接多条管线。
  • 机身小巧。
  • 专利闩锁可吸入水电。
  • (16) 个 M6 直通端口。
  • 额定寿命:30,000 次。

型号  UC-GH2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型

产品特点

  • 手动耦合器可同时连接多条管线。
  • 机身小巧。
  • 专利闩锁可吸入水电。
  • (16) 个 M6 直通端口。
  • 额定寿命:30,000 次。
规格 价值
合规类型
锁定类型 手册
最小耦合力
最低工作温度 -28.9 °C
最高工作温度 65.6 °C
单元平面
模块类型 中型
端口数 16
端口类型 通过
重量 2.3 公斤
X/Y 符合范围
Z 合规性
下载 下载类型 语言
GH2 手动多功能耦合器,集成 16 个空气通孔 图纸 English
GHx 实用耦合器手册(包括 GH1、GH2、GH3、GH5、GH8) 手册 English
下载 说明
UC-GH2 主站 手动多功能耦合器,16 个穿通端口,M6
UC-GH2 工具 手动多功能耦合器,16 个穿通端口,M6

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。