多功能耦合器

公用耦合器:UC-GL3

公用耦合器:UC-GL3

  • (4) 安装平面可安装标准 ATI 台架安装公用模块
  • 内置设计符合标准,确保可靠耦合。
  • 可提供传感器检测工具侧是否存在。
  • 可提供驱动气缸和线性执行器。
  • 硬化不锈钢定位销。

型号  UC-GL3
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型

产品特点

  • (4) 安装平面可安装标准 ATI 台架安装公用模块
  • 内置设计符合标准,确保可靠耦合。
  • 可提供传感器检测工具侧是否存在。
  • 可提供驱动气缸和线性执行器。
  • 硬化不锈钢定位销。
规格 价值
合规类型 综合
锁定类型
最小耦合力 4400 N
最低工作温度 -28.9 °C
最高工作温度 65.6 °C
单元平面 4
模块类型 重型
端口数 4
端口类型 已检查
重量
X/Y 符合范围 ±4.1毫米
Z 合规性 2 毫米
下载 下载类型 语言
GL3-N 通用耦合器图纸 图纸 English
GLx 通用耦合器手册(包括 GL1、GL2、GL2A、GL3、GL5、GL8) 手册 English
下载 说明
UC-GL3 Master-Euro 符合标准的公用事业耦合器,带 (4) 个 G 3/4 止回端口
UC-GL3 欧元工具 带 (4) G 3/4 止回端口的通用耦合器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。