工具快换模块

真空/空气模块:AV9

真空/空气模块:AV9

真空直通模块,带 (1) 个 2″ NPT 轴向端口,距离质量控制点 163 毫米

查看所有功能
型号  AV9
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供直通式真空服务。
  • (1) 2″ NPT 端口。
  • 轴向安装客户接口,距离 QC 163 毫米。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级
主侧重量 1.50 千克
工具侧重量 1.32 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 真空/空气
下载 下载类型 语言
AV9 模块图纸 图纸 English
AV9 真空模块手册 手册 English
下载 说明
部件编号 说明
工具架 9121-AV9-M 真空直通模块,带 (1) 个 2″ NPT 轴向端口,距离质控中心 – 主控端 163 毫米
工具架 9121-AV9-T 真空直通模块,带有 (1) 个 2″ NPT 轴向端口,距离 QC 163 毫米 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。