产品特点
特点
- 提供直通式真空服务。
- (1) G 1-1/2 (BSPP) 端口。
- 轴向端口。
- 欧式版本。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 丁腈橡胶密封件
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 流量等级 | |
| 主侧重量 | 0.39 千克 |
| 工具侧重量 | 0.36 千克 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 真空/空气 |
| 下载 | 说明 |
|---|
- 筛选方式 部件编号
- 9120-V112A-M-E
- 9120-V112A-T-E
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-V112A-M-E | 带 (1) G 1-1/2 (BSPP) 轴向接口的真空模块 – 主站侧 |
|
|
9120-V112A-T-E | 带 (1) G 1-1/2 (BSPP) 轴向接口的真空模块 – 工具侧 |
|