工具快换模块

真空/空气模块:V200A

真空/空气模块:V200A

真空直通模块,带 (1) 个 2″ NPT 端口,M19 模式

查看所有功能
型号  V200A
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供直通式真空服务。
  • (1) 2″ NPT 轴向通过式端口。
  • M19 型。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级
主侧重量 0.68 千克
工具侧重量 0.63 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 真空/空气
下载 下载类型 语言
V200A 模块图 图纸 English
V200A 真空空气模块手册 手册 English
下载 说明
部件编号 说明
工具架 9120-V200A-M 真空直通模块,带 (1) 个 2″ NPT 端口,M19 模式
工具架 9120-V200A-M-E 真空直通模块,带 (1) 个 2″ NPT 端口,M19 模式
工具架 9120-V200A-T 真空直通模块,带 (1) 个 2″ NPT 端口,M19 模式
工具架 9120-V200A-T-E 真空直通模块,带 (1) 个 2″ NPT 端口,M19 模式

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。