工具快换模块

真空/空气模块:V200E

真空/空气模块:V200E

真空模块,带 G (BSPP) 直通接口,M19 型,欧式。主控端模块 – (1) 2″ 直通端口。工具侧模块 -(1)2 “直通端口

查看所有功能
型号 V200E
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供直通式真空服务。
  • (1) G 2″ (BSPP) 通过式端口,位于主控端 (V200-M-E)。
  • (1) G 2″ (BSPP) 通孔,位于工具侧 (V200-T-E)。
  • M19 模式。
  • 欧版。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级
主侧重量 0.91 千克
工具侧重量 0.56 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 真空/空气
下载 下载类型 语言
V200-E 真空模块图 图纸 English
V200-E 真空/空气模块手册 手册 English
下载 说明
部件编号 说明
工具架 9120-V200-M-E (1) G 2″(BSPP)真空模块,M19 型,欧式 – 主侧
工具架 9120-V200-T-E (1) G 2″(BSPP)真空模块,M19 型,欧式 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。