力矩传感器

瓦罗力/扭矩传感器

Varo62 力/扭矩传感器,3000 N / 120 Nm 有效载荷,RS422,8 针 Molex 连接器

  • Varo 的设计兼顾性能和可靠性,适用于自动化仪表、装配和校准。
  • 其紧凑的设计在刚度、质量和灵敏度之间实现了理想的平衡,为人形机器人、移动机械手和不断扩展的智能自动化领域带来了可靠的六轴反馈。
  • 数字输出最大限度地提高了分辨率和精度,无需外部模拟放大。
  • 标准化数字接口可与现代机器人控制器和嵌入式计算平台直接集成。
  • 标准校准和统一的电子平台确保了从原型到全面生产的一致性
查看所有功能
型号  varo-force-torque-sensor
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 校准

产品特点

  • Varo 的设计兼顾性能和可靠性,适用于自动化仪表、装配和校准。
  • 其紧凑的设计在刚度、质量和灵敏度之间实现了理想的平衡,为人形机器人、移动机械手和不断扩展的智能自动化领域带来了可靠的六轴反馈。
  • 数字输出最大限度地提高了分辨率和精度,无需外部模拟放大。
  • 标准化数字接口可与现代机器人控制器和嵌入式计算平台直接集成。
  • 标准校准和统一的电子平台确保了从原型到全面生产的一致性
Specification Value
测量范围 3000 牛米/120 牛米
感应范围
X/Y 力感应范围 ±3000 N
X/Y 扭矩感应范围 ±120牛米
Z 力感应范围 ±6000 N
Z 扭矩感应范围 ±120牛米
决议
X/Y 力感应分辨率 0.29 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.005 牛米
Z 力传感分辨率 0.26 N
Z 扭矩感应分辨率 0.005 牛米
超负荷
力 X/Y 单轴过载 ±15000 N
力 Z 单轴过载 ±34000 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±475牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±620牛米
其他
高度 18.3 毫米
重量 0.220 千克
直径 62 毫米
接口板额定值 IP20
通信接口 RS422
精度(% 满刻度) 2%
延迟 <1 ms
数据速率 3 MBd
采样率 8 千赫
连接器 8 针 Molex
精度值因测量轴而异。有关详细规格和特定轴的精度数据,请联系我们的销售团队。
下载 下载类型 语言
Varo 系列力/扭矩传感器手册 手册 English
Varo62-M120 图纸 图纸 English
下载 说明
9105-SE1-VARO62-M120 9105-SE1-VARO62-M120 的 3C CAD 模型链接
校准X/Y 力感应范围Z 力感应范围X/Y 扭矩感应范围Z 扭矩感应范围X/Y 力感应分辨率Z 力传感分辨率X/Y 扭矩感应分辨率Z 扭矩感应分辨率
SI-3000-1203000 N6000 N120 牛米120 牛米0.29 N0.26 N0.0048 牛米0.0016 牛米

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。