Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AG2

Luftmodule: AG2

(4) G 3/8 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse (Hauptseite) und Durchgang (Werkzeugseite), und (2) G 3/4 (BSPP) Vakuumanschlüsse (Haupt- und Werkzeugseite)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AG2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht Luft- und Vakuumservice vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • (4) G 3/8 (BSPP) Luftanschlüsse. Selbstdichtend (Master-Seite) und Durchgang (Werkzeug-Seite).
  • (2) G 3/4 (BSPP) Vakuumanschlüsse (Master und Werkzeug).
  • maximal 6,9 bar (100 psi).

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Ventilkomponenten aus rostfreiem Stahl
  • Nitril-Dichtungen
Specification Value
Durchflussrate 1.6
Master Seite Gewicht 1.97 kg
Werkzeugseite Gewicht
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Vakuum/Luft
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-AG2 Zeichnungen Englisch
9620-20-D-AG2 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AG2-T Pneumatisches Werkzeugmodul mit (4) 3/8 G selbstdichtenden Anschlüssen und (2) u00be G Vakuumanschlüssen
9121-AG2-M Pneumatisches Hauptmodul mit (4) 3/8 G selbstdichtenden Anschlüssen und (2) u00be G Vakuumanschlüssen
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AG2-M (4) G 3/8 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse und (2) G 3/4 (BSPP) Vakuumanschlüsse
Werkzeugständer 9121-AG2-T (4) G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse und (2) G 3/4 (BSPP) Vakuumanschlüsse

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…