Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AR8

Luftmodule: AR8

Pneumatikmodul mit (2) Rc 1/2 (BSPT) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventile

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AR8
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • Rc 1/2 (BSPT) Anschlüsse.
  • Selbstdichtend an Master und Tool.
  • 3/8 Ventilkomponenten.
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Ventilkomponenten aus Edelstahl
  • Nitril-Dichtungen
Specification Value
Durchflussrate 1.6
Master-Seite Gewicht 0.41 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.35 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AR8-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
AR8 Luftmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AR8-M Pneumatikmodul, (2) Rc1/2u201d (BSPT) Selbstdichtende Anschlüsse, 3/8 Ventile, Master
9121-AR8-T Pneumatikmodul, (2) Rc1/2u201d (BSPT) Selbstdichtende Anschlüsse, 3/8 Ventile, Werkzeug
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AR8-M Pneumatikmodul mit (2) Rc 1/2 (BSPT) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventile – Masterseite
Werkzeugständer 9121-AR8-T Pneumatikmodul mit (2) Rc 1/2 (BSPT) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventile – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…