Pneumatik- und Fluid-Module

Vakuum/Luft-Module: AV9

Vakuum/Luft-Module: AV9

Vakuum-Durchgangsmodul mit (1) axialem 2″ NPT-Anschluss im Abstand von 163 mm vom QC

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AV9
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht Durchgangs-Vakuum-Service.
  • (1) 2″ NPT-Anschluss.
  • Axial montierte Kundenschnittstelle für 163 mm Abstand vom QC.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk
Specification Value
Durchflussrate
Master-Seite Gewicht 1.50 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.32 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Vakuum/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-AV9 Zeichnungen Englisch
9620-20-D-AV9 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AV9-M Vakuum-Durchgangsmodul mit (1) 2″ NPT-Axialanschluss im Abstand von 163 mm vom QC – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-AV9-T Vakuum-Durchgangsmodul mit (1) 2″ NPT-Axialanschluss im Abstand von 163 mm von der QC – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…