Produktmerkmale
Merkmale
- 19-polig.
- 3 Ampere/50VDC.
- Miniaturformat mit MS-Schnelltrennanschlüssen.
- Nur für QC-20, 21, 25 und 60.
- Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
- Staub- und Feuchtigkeitsabdichtung an den Kontakten.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Eloxiertes Aluminium
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 3 Ampere/50VDC |
| Master Seite Gewicht | 0.14 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.13 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 19 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-K19PM K14M8ABT | Zeichnungen | Englisch |
| 9630-20-KF19M K14M8ACT | Zeichnungen | Englisch |
| 9630-20-KF19M K14M8ADT | Zeichnungen | Englisch |
| 9630-20-KF19M K14M8AT | Zeichnungen | Englisch |
| 9630-20-K19 | Zeichnungen | Englisch |
| 9630-20-K19M K14T | Zeichnungen | Englisch |
| 9630-20-K19P-M (K19W-M) – K19-T | Zeichnungen | Englisch |
| 9630-20-K19PM K14T | Zeichnungen | Englisch |
| 9630-20-K19HM K14T | Zeichnungen | Englisch |
| 9630-20-K19HM K19T | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-K14M8A-T | K14 Werkzeugmodul, 0-F Werkzeug-IDs, (4) M8, 3-polige Stecker, axial |
| 9120-K14M8AB-T | K14M8AB Werkzeugmodul, 0-F Werkzeug-IDs, (4) M8, 3-Pin Stecker |
| 9120-K14M8AD-T | K14M8AD Werkzeugmodul, 0-F Werkzeug-IDs, (4) M8 3-Pin Steckverbinder, (2) M8 4-Pin Steckverbinder, Axial |
| 9120-K14M8AC-T | K14M8AC Werkzeugmodul, 0-F Werkzeug-IDs, (6) M8, 3-polige Anschlüsse, axial |
| 9120-K19-M | 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, versiegelt und berührungsfrei – Masterseite |
| 9120-K14-T | 19-poliger (kundenseitig stehen 14 Pins zur Verfügung), 3A/50V, Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker mit 16 Tool-ID (nur werkzeugseitig) |
| 9120-K19-T | 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, versiegelt und berührungsfrei – Werkzeugseite |
| 9120-K19H-M | Elektrisches Modul mit (1) 19-poligem MS-Anschluss und (2) 3-poligem Pico-Anschluss – Master-Seite |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-J16-M
- 9120-J16-T
- 9120-K10-T
- 9120-K14M8AB-T
- 9120-K14M8AC-T
- 9120-K14M8AD-T
- 9120-K14M8A-T
- 9120-K14-T
- 9120-K19H-M
- 9120-K19-M
- 9120-K19PD-M
- 9120-K19P-M
- 9120-K19-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-J16-M | 16-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Masterseite |
|
|
9120-J16-T | 16-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Werkzeugseite |
|
|
9120-K10-T | 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, versiegelt und berührungslos |
|
|
9120-K14M8AB-T | Elektrisches Modul, 16 Werkzeug-IDs, (4) M8, 3-polige Steckverbinder, axial (passt zu K19P-M) – Werkzeugseite |
|
|
9120-K14M8AC-T | Elektrisches Modul, 16 Werkzeug-IDs, (6) M8, 3-polige Steckverbinder, axial (passt zu KF19-M) – Werkzeugseite |
|
|
9120-K14M8AD-T | Elektrisches Modul, 16 Werkzeug-IDs, (4) M8 3-Pin-Steckverbinder, (2) M8 4-Pin-Steckverbinder, axial (passt zu KF19-M) – Werkzeugseite |
|
|
9120-K14M8A-T | Elektrisches Modul, 16 Werkzeug-IDs, (4) M8, 3-polige Steckverbinder, axial (passt zu KF19-M) – Werkzeugseite |
|
|
9120-K14-T | 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, versiegelt und berührungslos |
|
|
9120-K19H-M | 19-polig, 3 Amp/50VDC Elektrisches Modul mit (1) 19-poligem MS-Stecker, (2) 3-poligem Pico-Stecker – Master-Seite |
|
|
9120-K19-M | 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, versiegelt und berührungslos |
|
|
9120-K19PD-M | 19-poliger, 3 A/50 VDC, Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungslos, vergossen – Masterseite |
|
|
9120-K19P-M | 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, versiegelt und berührungslos |
|
|
9120-K19-T | 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungslos |
|