Produktmerkmale
Merkmale
- 19-polig.
- 3 Ampere/50VDC.
- M16-Style Stecker.
- Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
- Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse.
- Edelmetallbeschichtete Stifte.
- Nitril-Dichtung(en).
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 3 Ampere/50VDC |
| Master-Seite Gewicht | 0.12 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.11 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 19 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-KF14-T | 19-polig (14 Pins stehen für Kunden zur Verfügung), 3A/50V, M16-Stecker mit 16 Tool-ID |
| 9120-KF19-M | 19-Pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker, Master-Seite |
| 9120-KF19PD-M | 19-Pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker, Master-Seite, vergossen |
| 9120-KF19-T | 19-Pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker, Werkzeugseite |
| 9120-KF19H-M | Masterseitiges elektrisches Modul mit (1) 19-poligem Turck-Stecker, (2) 3-poligem Pico-Stecker |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-KF14-T
- 9120-KF19-M
- 9120-KF19PD-M
- 9120-KF19P-M
- 9120-KF19-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KF14-T | 19-poliges, 3 Amp/50VDC elektrisches Modul mit M16-Stecker |
|
|
9120-KF19-M | 19-poliges, 3 Amp/50VDC elektrisches Modul mit M16-Stecker |
|
|
9120-KF19PD-M | 19-Pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker, vergossen – Masterseite |
|
|
9120-KF19P-M | 19-poliges, 3 Amp/50VDC elektrisches Modul mit M16-Stecker |
|
|
9120-KF19-T | 19-poliges, 3 Amp/50VDC elektrisches Modul mit M16-Stecker |
|