Steuer- und Signalmodule

DeviceNet-Quick-Connect-Module: DB10Z1

DeviceNet-Quick-Connect-Module: DB10Z1

Quick Connect fähiges DeviceNet Modul mit (2) Mini Conn für DeviceNet und Aux. Stromversorgungsschnittstelle, TSI am Werkzeug, Lichtbogenschutz für Aux1, Aux2 und CAN V+ Strom. Sperren/Entriegeln/RTL-Erkennung, LED-Kabel am Master. Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DB10Z1
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das DeviceNet-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers mit Master- und werkzeugseitigen DeviceNet-Knoten. (ODVA-zertifiziert, Quick-Connect-kompatibel)
  • Ein integriertes Doppelmagnetventil (erhältlich auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Die Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Fünf (5) unabhängige Tool-ID (0-9) Schalter sind vorhanden.
  • Ready-to-Lock (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge.
  • Kompaktes Design-Paket.
  • Die zum Patent angemeldete Lichtbogenschutzschaltung von ATI schützt alle elektrischen Kontakte vor einer verkürzten Lebensdauer, die durch Lasten mit hohem Einschaltstrom während des Koppelns/Entkoppelns verursacht werden kann.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
  • Transparentes Polycarbonat-Fenster
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Delrin-Dichtungen
  • Nylon-Stiftblock.
Specification Value
Elektrische Leistung Steuermodule: 24VDC
Durchlaufsignale: 5 Ampere/24VDC
Master-Seite Gewicht 1.02 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.61 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-DB10Z1M DB10T Zeichnungen Englisch
9630-20-DB10Z1M DB13T Zeichnungen Englisch
9620-20-C-DB10Z1M DB10T Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DB13-T Werkzeugseitiges Quick-Connect-fähiges DeviceNet Modul mit 5 unabhängigen Schaltern Tool-ID und mechanischem Schalter TSI, unterstützt Arc Prevention am Master, gleiche Tool-ID Bitmap wie DA2 Tool
9121-DB10Z1-M Quick Connect-fähiger DNet Master mit Lichtbogenprävention, kein RTL-Bypass
9121-DB10-T Quick-Connect-fähiges DeviceNet-Modul, unterstützt die Lichtbogenvermeidung am Master
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DB10-T Quick Connect fähiges DeviceNet Modul mit 5 unabhängigen Schaltern Tool-ID und mechanischem Schalter TSI, unterstützt Lichtbogenschalter auf der Master – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-DB10Z1-M Schnellanschlussfähiger DNet-Master mit Lichtbogenprävention, kein RTL-Bypass – Master-Seite. ERFORDERT DOPPELMAGNETVENTIL.
Werkzeugständer 9121-DB13-T Quick Connect fähiges DeviceNet Modul mit 5 unabhängigen Schaltern Tool-ID und mechanischem Schalter TSI, unterstützt Arc Prevention auf dem Master, gleiche Tool-ID Bitmap wie DA2 Tool – Tool Side.

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…