Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: SC32

Diskrete Module: SC32

Harting-Modul mit redundanter Verdrahtung, unterstützt Servo-Power und Encoder-Signale, PROFIBUS/DeviceNet-Pass-Through, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil, unterstützt TSI auf dem Tool und Master.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  SC32
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das diskrete Servomodul ermöglicht die Steuerung des Werkzeugs, die Weiterleitung von Strom- und Signalanschlüssen an einen Transgun-Servomotor und die Weiterleitung von Feldbusdaten (DeviceNet, Interbus usw.) an das End-of-Arm-Tooling.
  • Das Modul ist mit einer Harting 10B Steckerbaugruppe ausgestattet. Die Harting-Steckverbinderbaugruppe umfasst Folgendes: einen 8-poligen Steckverbinder für die Stromversorgung, einen 25-poligen Steckverbinder für die Weiterleitung von Encodersignalen und einen 12-poligen Steckverbinder für Feldbussignale.
  • Für Device Net-Bussignale kann ein Abschlusswiderstand an den 5-poligen M12-Stecker angeschlossen werden.
  • Die Schnittstelle zu den integrierten RTL-, Verriegelungs- und Entriegelungssensoren des Werkzeugwechslers wird über (4) 3-polige M8-Steckverbinder am Master-Modul bereitgestellt.
  • Ein 3-poliger M8-Ventilstecker ist für die Verriegelungs-/Entriegelungssteuerung des Werkzeugwechslers vorgesehen. Dieser Anschluss unterstützt nur Doppelmagnet-Steuerventile, die von ATI als Teil des Ventiladapters (9121-JT5-M) geliefert werden können.
  • Ein federbelasteter Pinblock ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Master- und dem Werkzeugmodul, wenn diese gekoppelt sind.
  • Eine flexible Stiftmanschette umgibt den Stiftblock, um die Verbindung während der Kopplung gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeit abzudichten.
  • Alle Strom- und Signalschaltungen verwenden mindestens zwei redundante Federstifte, um die Verbindung zwischen Master und Tool herzustellen.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
  • Transparentes Polycarbonat-Fenster
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Nylon-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Leistung – 15 Amp/500V (Harting Block c)
Signal – 3 Ampere/24V (Harting Block b)
PROFIBUS/DeviceNet-Durchgang – 3 A/24 V (Harting Block a)
TSI – 1 Ampere/30V
Werkzeug-ID – 100mA/24V
Master Seite Gewicht 1.47 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.47 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
SC32-M,SC25-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
SC32 Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-SC25-T Harting Modul mit redundanter Verdrahtung, unterstützt Servospannung und Drehgebersignale, PROFIBUS/DeviceNet Pass-Through, 0-9 Tool-ID, TSI am Werkzeug – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-SC32-M Harting-Modul mit redundanter Verdrahtung, unterstützt Servospannung und Drehgebersignale, PROFIBUS/DeviceNet-Pass-Through, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil, unterstützt TSI auf der Werkzeug- und Master – Master-Seite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…