Produktmerkmale
Merkmale
- Das diskrete Signalmodul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
- Amphenol, MS-Stecker für die Kundenschnittstelle.
- Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (verfügbar auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
- Bis zu 19 Signaldurchführungen für den Kunden verfügbar.
- Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
- Der TSI-Anschluss am Master bietet eine Unterbrechung des Ventilentriegelungskreises. In Verbindung mit einem Endschalter kann dieser Stecker vom Kunden verwendet werden, um sicherzustellen, dass der Werkzeugwechsler nur entkuppelt wird, wenn sich das Werkzeug im Werkzeugständer befindet. Werkseitig mit Teach-Stecker (Überbrückungsstecker) geliefert.
- Werkzeug-ID (0-999) Kapazität.
- Ready-to-Lock- (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge vorhanden.
- Kompakte Bauweise.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
- Klares Polykarbonat-Fenster
- Rhodiumbeschichtete Kontakte
- Nitril-Dichtungen
- Nylon-Stiftblock.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Steuersignale – 24VDC Durchlaufsignale – 5 A/250 V |
| Master-Seite Gewicht | 0.7 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.6 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | |
| Pins Beschreibung |
SA2-T 19 Durchreiche SA3-T 15 Durchgang SA4-T 11 Durchgang |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-VA2-M | Diskretes Signal-Mastermodul mit 26-poligem Amphenol, 19-poligem Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren (verwendet ein oder zwei Magnetventile) |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-SA2-T
- 9121-SA3-T
- 9121-SA3Z1-T
- 9121-SA4-T
- 9121-SA7-T
- 9121-VA2-M
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SA2-T | Diskretes Modul, 19-Pin Amphenol, 19-Pin Block, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren – Werkzeugseite |
|
|
9121-SA3-T | Diskretes Modul, 19-poliges Amphenol, 19-poliger Block, 15 Durchführungen, 0-9 Werkzeug-ID (passt zu SA2-M) – Werkzeugseite |
|
|
9121-SA3Z1-T | Diskretes Signalmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poliger Block, 15 Durchführungen, 0-16 Werkzeug-ID – Werkzeugseite |
|
|
9121-SA4-T | Diskretes Modul, 19-poliges Amphenol, 19-poliger Block, 11 Durchführungen, 0-99 Werkzeug-ID (passt zu SA2-M) – Werkzeugseite |
|
|
9121-SA7-T | Diskretes Signalmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poligem Block, 15 Durchführungen, 0-9 Tool-ID mit 0VDC Ref – Werkzeugseite |
|
|
9121-VA2-M | Diskretes Modul, 26-poliges Amphenol, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil, arbeitet mit SA-Modulen auf der Werkzeugseite, TSI auf der Masterseite (passt zu SA2-T, SA3-T, SA4-T oder SA5-T) – Masterseite |
|