Produktmerkmale
Merkmale
- Das Modul VB12/VB13 ist mit 36-poligen MS-3122-Steckverbindern für den Anschluss an die Verriegelungs-, Entriegelungs- und Verriegelungsbereitschaftssensoren des Werkzeugwechslers sowie für die Signal- und Stromversorgung der End-of-Arm-Werkzeuge ausgestattet
- Das Mastermodul verfügt über eine elektrische Schnittstelle zur Unterstützung eines integrierten Doppelmagnetventils (Einmagnetventile werden nicht unterstützt).
- Interner Pinblock für die elektrischen Anschlüsse des Ventils (verfügbar auf dem Jxx-Ventiladapter mit Pass-Through-Modul).
- Bis zu 29 Durchgangssignale für die Verwendung durch den Kunden verfügbar.
- Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock, um die Verbindung während der Kopplung gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeit abzudichten.
- Um eine unbeabsichtigte Freigabe des Werkzeugs zu verhindern, wird die elektrische Energie für den Entriegelungsventilkreis über einen Sicherheitsschalter geleitet, der am Master montiert ist (Sensor nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn der Aktuator am Werkzeugständer montiert ist, sorgt der Sicherheitsschalter dafür, dass ein Werkzeug nur am Werkzeugständer freigegeben werden kann.
- Kompakte Bauweise.
Werkstoffe
- Gehäuse und Abdeckung aus Aluminium
- Klares Polykarbonat-Fenster
- Edelmetallbeschichtete Kontakte
- Nitril-Dichtungen
- Stiftblock aus Delrin.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Steuersignale – 24VDC Durchlaufsignale – 5 A/250 V |
| Master Seite Gewicht | 0.77 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.59 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 29 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-VB13-M | Diskretes Signal-Master-Modul mit 36-poligem PT-Bajonettstecker, TSI auf Master |
| 9121-VB12-M | Diskretes Signal-Mastermodul mit 36-poligem PT-Bajonettstecker, TSI am Master, unterstützt L/U/R1/R2 PNP-Sensoren |
| 9121-VB12-T | Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 36-poligem PT-Bajonettstecker |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-VB12-M
- 9121-VB12-T
- 9121-VB13-M
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB12-M | Diskretes Signalmodul mit 36-poligem PT-Bajonettstecker, TSI am Master, unterstützt L/U/R1/R2 PNP-Sensoren und integriertes Ventil (R1 und R2 in Reihe) – Master-Seite |
|
|
9121-VB12-T | Diskretes Signalmodul mit 36-poligem PT-Bajonettstecker, TSI am Master, unterstützt L/U/R1/R2 PNP-Sensoren und integriertes Ventil (R1 und R2 in Serie) – Werkzeugseite |
|
|
9121-VB13-M | Diskretes Signalmodul mit 36-poligem PT-Bajonettstecker, montiert auf rechtwinkligem Abstandsblock, TSI am Master, unterstützt L/U/R1/R2 PNP-Sensoren und integriertes Ventil (R1 und R2 in Serie) – Master-Seite |
|