Werkzeugwechsler-Module

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchschaltmodule: DT2

Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET-Durchschaltmodule: DT2

EtherNet/IP-Durchgangsmodul mit Stromdurchgang für Utility-Coupler-Anwendungen.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DT2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Technische Daten Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Funktionen

  • Die DT2-Diskretsignalmodule bieten dem Kunden die Möglichkeit, in Utility-Coupler-Anwendungen Hilfsspannung und EtherNet/IP-Signale an nachgeschaltete E/A-Geräte bereitzustellen. Das DT2 unterstützt EtherNet/IP-Quick-Connect-Anwendungen.
  • Am Master- und am Tool-Modul sind M12-Steckverbinder mit D-Codierung für die EtherNet/IP-Kommunikationsschnittstelle zu den End-of-Arm-Geräten vorhanden.
  • Am Master- und am Werkzeugmodul sind 4-polige „Mini Fast“-Steckverbinder für den Anschluss der Hilfsspannung vorhanden.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Stiftblock, um die Verbindung während des Kuppelns vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten abzudichten.
  • Die Arc Prevention Circuit-Technologie von ATI (zum Patent angemeldet) schützt die Stromkontakte vor Beschädigungen beim An- und Abkuppeln.

Materialien

  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • Mit Edelmetall beschichtete Federn und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Specification Value
Elektrische Nennleistung Stromdurchleitung – 8 A/12–30
V Gleichstrom; Signaldurchleitung – 3 A/maximal 250 V
Seitliches Gewicht des Masters 0,95 kg
Gewicht auf der Werkzeugseite 0,66 kg
Gesamtzahl der Pins
Beschreibung der Pins
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signaltyp
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-DT2 Zeichnungen Englisch
9620-20-C-DT2 Handbücher Englisch
9620-20-D-AP2 Handbücher Englisch
9630-20-SF19M RF19T Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DT2-T DT2-Tool-Ethernet-Pass-Through-Modul-Baugruppe
9121-DT2-M EtherNet/IP-Pass-Through-Master-Modul mit Stromversorgungs-Pass-Through für Utility-Coupler-Anwendungen
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DT2-M EtherNet/IP-Durchgangsmodul mit Aux. Power Pass-Through für Utility Coupler Anwendungen. M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, Mini 4-Pin Stecker für geschaltete und ungeschaltete Aux. Stromkreise.(2) M12 4-Pin Steckverbinder für Ethernet/IP Quick Connect Timer Signal und Arc Prevention Control für Aux. Geschaltet, Aux. Ungeschaltet – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-DT2-T EtherNet/IP-Durchgangsmodul mit Aux. Power Pass-Through für Utility Coupler Anwendungen. M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, 4-polige Mini-Buchse für geschaltete und ungeschaltete Aux. Stromkreise. Unterstützt Lichtbogenprävention auf der Master- und Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…