Steuer- und Signalmodule

EtherNet/IP-Module: DKR

EtherNet/IP-Module: DKR

EtherNet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, 4-poliger d-codierter M12-Stecker für Ethernet-Kommunikation, 4-poliger Mini-Stecker für geschaltete und ungeschaltete Hilfsspannung, 5-poliger M12-Stecker zur Unterstützung von TSI am Werkzeug, 4-poliger M12-Stecker zur Unterstützung von Thermal 1 Input, 0-99999 Tool-ID bis zum Master-ModulTSI am Werkzeug, Lichtbogenschutz für geschaltete und ungeschaltete Hilfsspannung. Sperren, Entriegeln und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master. Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt. Sicherheitsschaltung entspricht ISO13849 PLd

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DKR
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • EtherNet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch.
  • Integrierter Webserver für Konfiguration und Status des Werkzeugwechslers.
  • Ein M12 D-Codierter Stecker ist auf dem Master- und Werkzeugmodul für die Ethernet-Kommunikation vorhanden.
  • Ein standardmäßiger 4-poliger Minifast-Anschluss ist am Master- und Werkzeugmodul für geschaltete und ungeschaltete Hilfsspannung vorhanden.
  • Ein M12-Anschluss zur Unterstützung der TSI am Werkzeug. Es werden bis zu vier in Reihe geschaltete Sicherheitsschalter unterstützt.
  • Zwei M12-Anschlüsse zur Unterstützung von Thermoeingang 1 und Werkzeugeingang 2.
  • Fünf (5) stellige Werkzeug-ID.
  • Lichtbogenprävention für geschaltete und ungeschaltete Hilfsenergie. Die zum Patent angemeldete Lichtbogenschutzschaltung von ATI schützt alle elektrischen Leistungskontakte vor einer verkürzten Lebensdauer, die durch Lasten mit hohem Einschaltstrom während des Koppelns/Entkoppelns verursacht werden kann.
  • Verriegelungs-, Entriegelungs- und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines berührungslosen RFID-Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler nur entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Interne Stiftleiste für die elektrischen Anschlüsse des Ventils.
  • Die Sicherheitsschaltung entspricht ISO13849 PLd.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstift
  • Nitril-Dichtungen
Specification Value
Elektrische Leistung 5 Ampere/20 – 29VDC
Master Seite Gewicht 0.86 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.45 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C
Signalart Ethernet/IP
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-DKR Zeichnungen Englisch
9620-20-C-DKR Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DKR-T DKR EtherNet/IP Werkzeugsteuerungsmodul
9121-DKR-M DKR Ethernet/IP Master-Steuerungsmodul
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DKR-M Ethernet/IP-Mastermodul mit integriertem Ethernet-Switch, 4-poliger M12 D-codierter Stecker für Ethernet-Kommunikation, 4-poliger Mini-Stecker für geschaltete und ungeschaltete Hilfsenergie, TSI am Werkzeug, Lichtbogenschutz für geschaltete und ungeschaltete Hilfsenergie. Sperren, Entriegeln und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master. Werkzeug-ID vom Werkzeugmodul wird ebenfalls unterstützt. Sicherheitsschaltung entspricht ISO13849 PLd. Passt zu DKR-T. – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-DKR-T EtherNet/IP-Werkzeugmodul mit integriertem Ethernet-Switch, 4-poliger d-codierter M12-Steckverbinder für Ethernet-Kommunikation, 4-poliger Mini-Steckverbinder für geschaltete und ungeschaltete Hilfsspannung, 5-poliger M12-Steckverbinder zur Unterstützung von TSI am Werkzeug, 4-poliger M12-Steckverbinder zur Unterstützung von Thermoeingang 1, 0-99999 Tool-ID bis zum Master-Modul, unterstützt Lichtbogenschutz auf der Master- und Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…