Steuer- und Signalmodule

EtherNet/IP-Module: DKS

EtherNet/IP-Module: DKS

EtherNet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, der DHCP-Funktionalität und EtherNet/IP-Quick-Connect unterstützt, Durchreichen der Eingangs- und Schaltspannung, Non-RTL Bypassed TSI on Tool. M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, ein Mini 5-Pin Stecker für Eingangsleistung und für geschaltete Hilfsenergie. Sperren, Entriegeln und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln. Werkzeugseite hat 0-9 Tool-ID-Schalter.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DKS
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Integrierte EtherNet/IP-Schnittstelle unterstützt Quick Connect.
  • Integrierter verwalteter Ethernet-Switch.
  • Integrierter Webserver für die Konfiguration des Werkzeugwechslers und die Verwaltung des Ethernet-Switches.
  • 5-poliger Mini-Stecker für Logik und Eingangsspannung.
  • 4-polige M12, D-kodiert, Buchse für Ethernet.
  • Tool-ID, einstellbar von 0-9.
  • Interner Pin-Block für elektrische Ventilanschlüsse.
  • Die patentierte TSI-Technologie (Tool Stand Interlock) wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler nur dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Verriegelung, Entriegelung und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstift
  • Nitril-Dichtungen
Specification Value
Elektrische Leistung Durchlaufsignale – 5 Amp/24VDC max.
Strom – 180 mA @ 24VDC, nur Master (entriegelter Sensor „“ON““, verriegelt)
Ventilstrom (geschaltete Hilfsspannung) – 250 mA @ 24VDC (Magnetventil) (nur beim Verriegeln/Entriegeln des Werkzeugwechslers)
Werkzeug-ID-Schalter – 0,1 A/30 VDC
Master Seite Gewicht 0.95 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.64 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart Ethernet/IP
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
DKS-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
DKS Steuer- & Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DKS-M EtherNet/IP-Mastermodul mit integriertem Ethernet-Switch, der DHCP-Funktionalität und EtherNet/IP-Quick-Connect unterstützt, Eingangs- und geschaltete Hilfsspannungsdurchleitung, Non-RTL Bypassed TSI on Tool.
9121-DKS-T Ethermet/IP Pass-through Tool Modul mit 0-9 Tool-ID Schaltern.
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DKS-M EtherNet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, der DHCP-Funktionalität und EtherNet/IP-Quick-Connect unterstützt, Durchreichen der Eingangs- und Schaltspannung, Non-RTL Bypassed TSI on Tool. M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, ein Mini 5-Pin Stecker für Eingangsleistung und für geschaltete Hilfsenergie. Sperren, Entriegeln und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-DKS-T Ethermet/IP-Durchgangsmodul mit 0-9 Tool-ID-Schaltern – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…