Produktmerkmale
Merkmale
- Entwickelt, um hohe Ströme von einer Stromversorgung zu den Werkzeugen des Kunden zu leiten.
- (2) rhodinierte Kupferkontakte, die bei Kopplung jeweils 200 Ampere übertragen können.
- Die Spannung sollte 600 Volt nicht überschreiten.
- Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
- Die konischen Kontaktflächen bieten eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglichen ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
- Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
- Kontaktspitzen können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
- Versenkte und abgedeckte Kontakte auf der Master-Seite verhindern versehentliche Berührung durch Menschen.
- Verlängerter Mittelstift für den Schutz bei der ersten Verknüpfung/letzten Unterbrechung.
- 1 1/4 NPT Anschlussplatten sind derzeit verfügbar.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Kontakte.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 200 Ampere/600V max. @ 100% Einschaltdauer |
| Master-Seite Gewicht | 1.04 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.04 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 2 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Typ | Primärstrom-Module |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-PB2-M (A-Seite offen) | Primärstrom-Master, (2) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom |
| 9121-PB2-T (B-Seite offen) | Primäres Strommessgerät, (2) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom |
| 9121-PB2-T (A-Seite offen) | Primäres Strommessgerät, (2) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom |
| 9121-PB2-M (B-Seite offen) | Primärstrom-Master, (2) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9005-20-1250
- 9005-20-1904
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1250 | 1-1/4 NPT Verschraubungsplatten-Satz |
|
|
9005-20-1904 | M16 X 1,5 Montageplatten-Satz |
|
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-PB2-M
- 9121-PB2-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PB2-M | (2) Kontakte, #2 Draht, 200 A, 600 V Nennleistung – Hauptseite |
|
|
9121-PB2-T | (2) Kontakte, #2 Draht, 200 Ampere, 600V Bewertung – Werkzeugseite |
|