Caratteristiche del prodotto
- (12) M5 o #10-32 Porte di passaggio aria integrate in un pacchetto compatto di 853 grammi
- La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 2,0 mm durante il bloccaggio.
- Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
- Supporta diversi schemi di montaggio con piastre di interfaccia
- Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
- Un (1) piano disponibile per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
- Le caratteristiche di allineamento garantiscono la resistenza alla torsione
- Sensori di blocco/sblocco opzionali.
| Specification | Value |
|---|---|
| Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) | 2300 N |
| Distanza massima di bloccaggio | 2.03 mm |
| Dimensioni delle porte passanti | (12) M5 o #10-32 |
| Porta passante pneumatica Quantità | 12 |
| Ripetibilità posizionale | 0.0152 mm |
| Limite di carico suggerito | 25 kg |
| Capacità di momento statico X/Y | 56.5 Nm |
| Z Capacità di momento statico | 35 Nm |
| Peso del lato master | 0.535 kg |
| Peso lato utensile | 0.318 kg |
| Peso con accoppiamento | 0.853 kg |
| Tipo di azionamento | Pneumatico |
| Tipo di polso robotico | Standard |
| Colore | Nero |
| Filettature del porto | Filettature BSPP/G |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| QC-20 Strumento-Euro | Strumento QC-20 – Euro |
| QC-20 Master-Euro | QC-20 Master – Euro |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-TSS-HBQ-9483
- 9120-TSS-HVQ-3319
- 9120-TSS-MS-6602
- 9120-TSS-MMB-7130
- 9120-TSS-VBB-7963
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9483 |
Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-20/21/22 – vuota |
|
|
9120-TSS-HVQ-3319 |
Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-20, 21, 21E – 3 pin |
|
|
9120-TSS-MS-6602 |
Custodia manuale per utensili QC-20/21 |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Modulo di montaggio TSS e accoppiatore manuale |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota |
|