Kraft-Drehmoment-Sensoren

Axia130 Kraft-/Drehmomentsensor-Kit

Axia130 Kraft-/Drehmomentsensor-Kit, 2000 N / 125 Nm Nutzlast, EtherCAT, 8-Pin M12 (ZC28) Stecker

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 2000 N Kraft und 125 Nm Drehmoment für anspruchsvolle Roboter- und Industrieanwendungen
  • Formfaktor – Das Bolzen-Down-Design reduziert die Stapelhöhe und die 50-mm-Durchgangsbohrung macht ihn ideal für Roboteranwendungen mit Hohlkreuz
  • Universal-Kraft-/Drehmomentsensor-Kit – Dieses Kit enthält einen Sensor, eine Standard-Schnittstellenplatte zur Montage des Sensors an einem Roboter, Kabel und eine Stromversorgung zur einfachen Integration in eine Vielzahl von Robotermarken und -anwendungen.
  • EtherCAT-Schnittstelle – Ermöglicht Hochgeschwindigkeitskommunikation in Echtzeit für präzise Bewegungssteuerung in synchronisierten Mehrachsen-Automatisierungsumgebungen.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Bewältigt Überlasten bis zum 5,0- bis 6,0-fachen seiner Nennkapazität.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  axia130-force-torque-sensor-kit
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 2000 N Kraft und 125 Nm Drehmoment für anspruchsvolle Roboter- und Industrieanwendungen
  • Formfaktor – Das Bolzen-Down-Design reduziert die Stapelhöhe und die 50-mm-Durchgangsbohrung macht ihn ideal für Roboteranwendungen mit Hohlkreuz
  • Universal-Kraft-/Drehmomentsensor-Kit – Dieses Kit enthält einen Sensor, eine Standard-Schnittstellenplatte zur Montage des Sensors an einem Roboter, Kabel und eine Stromversorgung zur einfachen Integration in eine Vielzahl von Robotermarken und -anwendungen.
  • EtherCAT-Schnittstelle – Ermöglicht Hochgeschwindigkeitskommunikation in Echtzeit für präzise Bewegungssteuerung in synchronisierten Mehrachsen-Automatisierungsumgebungen.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 5,0- bis 6,0-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzklasse IP67 für Untertauchschutz – Staubdicht und geeignet für zeitweiliges Eintauchen in Wasser, was einen zuverlässigen Betrieb in nassen oder abwaschbaren Umgebungen ermöglicht
Spezifikation Wert
Messbereich 2000 N / 125 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±2000 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±125 Nm
Z Kraftmessbereich ±4000 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±125 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.1575 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.0075 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.1575 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.0075 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±10000 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±20000 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±620 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±620 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 5.5×10^7 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 1.2×10^5 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 8.9×10^7 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 2.1×10^5 Nm/Rad
Resonanzfrequenz
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 2500 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 4000 Hz
Andere
Höhe 39.2 mm
Gewicht 0.86 kg
Durchmesser 130 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP67
Kommunikationsschnittstelle EtherCAT
Genauigkeit (% Skalenendwert) 2%
Latenzzeit <1 ms
Datenrate 8 kHz
Stichprobenrate 8 kHz
Anschluss 8-polig M12 (ZC28)
Die Genauigkeitsangaben variieren je nach Messachse. Für detaillierte Spezifikationen und achsspezifische Genauigkeitsdaten wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9105-C-ZC28-U-RJ45S-4 Zeichnung, kompatibel mit Ethernet und EtherCAT Axia Zeichnungen Englisch
EtherCAT Axia130 Handbuch Handbücher Englisch
Axia130 FT Sensor Handbuch Handbücher Englisch
Für Kunden, die einen ATI EtherCAT FT-Sensor mit KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) verwenden Handbücher Englisch
Axia130 Kraft-/Drehmomentsensor Zeichnungen Englisch
Axia Kraft-/Drehmomentsensorkabel mit M12 Power Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
Komplexes Belastungsdetail für einen Axia130-M125 Kraft-/Drehmomentsensor Komplexer Belastungsgraph Englisch
EtherCAT XML Gerätebeschreibungsdatei für Axia-Sensoren Software Englisch
Herunterladen Beschreibung
AXIA130-M125 Link zum 3C-CAD-Modell für AXIA130-M125
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

F/T Wandmontage-Netzteil, 24VDC-Ausgang, internationale Stecker

Werkzeugständer 9105-CKIT-ZC28-ZC28-5 Kabelsatz, 8-Pin M12 Axia130 Sensor auf 8-Pin M12, 5m, geschirmtes Gehäuse
Werkzeugständer 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Kabel, 8-polig M12, geschirmt, geteilt auf 5-polig M12 und geschirmt, RJ45
KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-2000-1252000 N4000 N125 Nm125 Nm0.625 N0.625 N0.025 Nm0.025 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…