Steuer- und Signalmodule

DeviceNet-Quick-Connect-Module: DA4

DeviceNet-Quick-Connect-Module: DA4

DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Anschlüssen für DeviceNet und Aux. Leistungsschnittstelle. Unterstützt Doppelmagnetventil mit TSI am Master. Lichtbogenschutz für Aux1, Aux2 und CAN V+ Strom. Sperren, Entriegeln und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master. Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: DA4
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das DeviceNet-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers mit Master- und werkzeugseitigen DeviceNet-Knoten. (ODVA-konformitätszertifiziert. Quick Connect-kompatibel.)
  • Ein integriertes Doppelmagnetventil (verfügbar auf dem Jxx-Ventiladaptermodul) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers (Einfachmagnetventil wird nicht unterstützt).
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Der TSI-Stecker am Master bietet eine Unterbrechung des Ventilentriegelungsstromkreises. In Verbindung mit einem Endschalter kann dieser Stecker vom Kunden verwendet werden, um sicherzustellen, dass der Werkzeugwechsler nur entkoppelt wird, wenn sich das Werkzeug im Werkzeugständer befindet. Werkseitig mit Teach-Stecker (Überbrückungsstecker) geliefert.
  • Fünf (5) Tool-ID-Schalter (0-9) zur Meldung von Linien-, Roboter- und Werkzeugnummer.
  • Sensor-Eingänge für Verriegelung (R1 und R2), Verriegelung und Entriegelung sind vorhanden.
  • Lichtbogenschutz für die Stromversorgungen Aux1, Aux2 und CAN V+.
  • Verriegelungs-, Entriegelungs- und RTL-Sensorik mit LED-Kabeln am Master
  • Kompaktes Design-Gehäuse.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
  • Klares Polykarbonat-Fenster
  • Rhodiumbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Nylon-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung ODVA-konform
Master Seite Gewicht 0.98 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.64 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
DA4 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
DA4 Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DA4-M DeviceNet-Master-Modul, TSI am Master, SEM
9121-DA4-T DeviceNet-Werkzeug, GM-ähnliche Werkzeug-ID, SEM
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DA4-M DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Anschlüssen für DeviceNet und Aux. Leistungsschnittstelle. Unterstützt Doppelmagnetventil mit TSI am Master. Lichtbogenschutz für Aux1, Aux2 und CAN V+ Strom. Sperren, Entriegeln und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master. Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-DA4-T DeviceNet Modul mit 5 unabhängigen Switch Tool-ID und (2) Mini-Steckern für DeviceNet und Aux. Power Schnittstelle. Unterstützt Lichtbogenprävention auf der Master – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…