Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: SC29

Diskrete Module: SC29

Harting-Modul, unterstützt Servostrom und redundante Encoder- und Ethernet-Signale, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil, unterstützt TSI auf dem Tool ohne RTL-Bypass.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: SC29
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das Modul dient zur Steuerung des Werkzeugwechslers, zur Weiterleitung von Strom- und Signalverbindungen an einen Servomotor und zur Weiterleitung von Ethernet-Feldbusdaten an die End-of-Arm-Werkzeuge.
  • Der SC29 Master verfügt über: (1) Harting 10B-Stecker (8-poliger Stromeinsatz, 25-poliger Signaleinsatz und 12-poliger E/A-Einsatz), (1) 3-polige M8-Ventilbuchse, (1) 4-polige M12 D-codierte Ethernet-Buchse.
  • Der SC29 Master ist so konzipiert, dass er entweder mit den SC29 oder SC30 Tool Modulen verbunden werden kann.
  • SC29 Tool verfügt über: (1) Harting 10B-Stecker (8-poliger Stromeinsatz, 25-poliger Signaleinsatz und 12-poliger E/A-Einsatz), (1) 4-polige M12 D-kodierte Ethernet-Buchse und (1) 4-polige M12 TSI-Buchse.
  • SC30 Tool hat: (1) 4-polige M12 D-Codierte Ethernet-Buchse, (1) 5-polige Minifast-Hilfsstrombuchse und (1) 4-polige M12 TSI-Buchse.
  • Die SC29- und SC30-Werkzeugmodule unterstützen 0-9 Tool-ID.
  • Unterstützt integrierte Doppelmagnetventile (Einfachmagnetventile werden nicht unterstützt).
  • Unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren.
  • Die SC29- und SC30-Werkzeugmodule unterstützen TSI auf dem Werkzeug ohne RTL-Bypass.
  • Ein federbelasteter Pin-Block ermöglicht die Kommunikation zwischen Master- und Tool-Modulen über ihre Schnittstelle, wenn sie gekoppelt sind.
  • Eine flexible Stiftmanschette umgibt die Stiftleiste, um die Verbindung während der Kopplung gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeit abzudichten.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
  • Transparentes Polycarbonat-Fenster
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Delrin-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Signal – 5 Ampere/250V
Motorleistung – 13 Ampere/400V
Ethernet-Signale – 2 A/60 V
Werkzeugwechsler (TSI) – 4 A/24 V
Werkzeugwechsler (Werkzeug-ID) – 100 mA/50V
Werkzeugwechsler (Ventilsteuerung) – 19-29V
Sensoren (Sperren, Entriegeln, RTL) – 10-30 VDC Betriebsspannung, 150mA Betriebsstrom
Master Seite Gewicht 1.50 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.27 kg
Anzahl der Pins insgesamt 32
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
SC29 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
SC29-M,SC30-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
SC29 Steuer- und Signalmodul Handbuch (inkl. SC30-T) Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-SC29-M Harting-Modul, unterstützt Servostrom und redundante Encoder- und Ethernet-Signale, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil, unterstützt TSI auf dem Werkzeug ohne RTL-Bypass – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-SC29-T Harting Modul, unterstützt Servo Power und unterstützt Servo Power und redundante Encoder und Ethernet Signale, 0-9 Tool-ID, TSI auf Werkzeug – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-SC30-T Diskretes Modul, 5-Pin Mini-Fast Aux Power, 4-Pin M12 D-codierter Stecker mit redundantem PROFINET Pass-Through, 0-9 Drehschalter Tool-ID, unterstützt TSI ohne RTL-Bypass – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…