Elektrische Module

Elektrische Module: KF19

Elektrische Module: KF19

19-poliges, 3 Amp/50VDC elektrisches Modul mit M16-Stecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: KF19
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 19-polig.
  • 3 Ampere/50VDC.
  • M16-Style Stecker.
  • Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse.
  • Edelmetallbeschichtete Stifte.
  • Nitril-Dichtung(en).
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/50VDC
Master-Seite Gewicht 0.12 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.11 kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
KF19-M, KF14-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
KF19 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
KF19-M,K14M8AC-T Modul-Handbuch Zeichnungen Englisch
KF19-M, K19-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
KF19P-M,KF19-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
KF19H-M,KF19-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-KF14-T 19-polig (14 Pins stehen für Kunden zur Verfügung), 3A/50V, M16-Stecker mit 16 Tool-ID
9120-KF19-M 19-Pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker, Master-Seite
9120-KF19PD-M 19-Pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker, Master-Seite, vergossen
9120-KF19-T 19-Pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker, Werkzeugseite
9120-KF19H-M Masterseitiges elektrisches Modul mit (1) 19-poligem Turck-Stecker, (2) 3-poligem Pico-Stecker
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-KF14-T 19-poliges, 3 Amp/50VDC elektrisches Modul mit M16-Stecker
Werkzeugständer 9120-KF19-M 19-poliges, 3 Amp/50VDC elektrisches Modul mit M16-Stecker
Werkzeugständer 9120-KF19PD-M 19-Pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit M16-Stecker, vergossen – Masterseite
Werkzeugständer 9120-KF19P-M 19-poliges, 3 Amp/50VDC elektrisches Modul mit M16-Stecker
Werkzeugständer 9120-KF19-T 19-poliges, 3 Amp/50VDC elektrisches Modul mit M16-Stecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…