Produktmerkmale
- (12) M5 oder #10-32 Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten Gehäuse von 853 Gramm
- Die No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 2,0 mm.
- Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
- Unterstützt mehrere Montagemuster mit Schnittstellenplatten
- Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
- Eine (1) Abflachung für die Montage von elektrischen Modulen zur Erhöhung der Funktionalität verfügbar
- Ausrichtungsmerkmale sorgen für Torsionsfestigkeit
- Mit optionalen Verriegelungs-/Entriegelungssensoren.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) | 2300 N |
| Maximaler Verriegelungsabstand | 2.03 mm |
| Passthrough-Anschlussgrößen | (12) M5 oder #10-32 |
| Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl | 12 |
| Positionelle Wiederholgenauigkeit | 0.0152 mm |
| Vorgeschlagene Nutzlastgrenze | 25 kg |
| X/Y Statisches Moment Kapazität | 56.5 Nm |
| Z Statisches Moment Kapazität | 35 Nm |
| Master-Seite Gewicht | 0.535 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.318 kg |
| Gewicht im gekoppelten Zustand | 0.853 kg |
| Betätigungsart | Pneumatisch |
| Roboter Handgelenk Typ | Standard |
| Farbe | Schwarz |
| Hafengewinde | BSPP/G-Gewinde |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| QC-20 Werkzeug-Euro | QC-20 Werkzeug – Euro |
| QC-20 Meister-Euro | QC-20 Master – Euro |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-TSS-HBQ-9483
- 9120-TSS-HVQ-3319
- 9120-TSS-MS-6602
- 9120-TSS-MMB-7130
- 9120-TSS-VBB-7963
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9483 |
TSS-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-20/21/22 – Blank |
|
|
9120-TSS-HVQ-3319 |
TSS-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-20, 21, 21E – 3 Stifte |
|
|
9120-TSS-MS-6602 |
Manuelle Werkzeugablage für QC-20/21 Werkzeuge |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Montagemodul für TSS und manuelle Koppler |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
TSS Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank |
|