Manuelle Werkzeugwechsler

MC-50 Manueller Werkzeugwechsler

MC-50 Manueller Werkzeugwechsler

Die manuellen Werkzeugwechsler von ATI bieten eine einfache, zuverlässige Lösung für den schnellen Wechsel von Endeffektoren ohne Werkzeuge oder Strom. Sie wurden für eine einfache Bedienung und wiederholbare Ausrichtung entwickelt, reduzieren Ausfallzeiten und verbessern die Flexibilität in der Zusammenarbeit, im Labor oder bei Anwendungen mit geringen Stückzahlen.

  • (4) M5 oder #10-32 Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten 572-Gramm-Paket
  • Manueller Werkzeugwechsler für Cobots bis zu 25 kg Traglast und Industrieroboter bis zu 10 kg Traglast.
  • Direkte Montage an ISO 9409-1-50-4-M6 Roboterhandgelenken zur Minimierung der Stapelhöhe.
  • Schneller Austausch der Endeffektoren mit Hebelwirkung; keine Werkzeuge erforderlich.
  • Eine (1) Abflachung für die Montage von elektrischen Modulen zur Erweiterung der Funktionalität verfügbar
Modellnummer:  MC-50
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Nutzlast-Tabelle

Produktmerkmale

  • (4) M5 oder #10-32 Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten 572-Gramm-Paket
  • Manueller Werkzeugwechsler für Cobots bis zu 25 kg Traglast und Industrieroboter bis zu 10 kg Traglast.
  • Direkte Montage an ISO 9409-1-50-4-M6 Roboterhandgelenken zur Minimierung der Stapelhöhe.
  • Schneller Austausch der Endeffektoren mit Hebelwirkung; keine Werkzeuge erforderlich.
  • Eine (1) Abflachung für die Montage von elektrischen Modulen zur Erweiterung der Funktionalität verfügbar
  • Sekundäre Verriegelungsfunktion stellt sicher, dass sich der Hebel nicht löst, wenn er eingeklemmt wird
Spezifikation Wert
Maximaler Verriegelungsabstand 1.0 mm
Passthrough-Anschlussgrößen (4) M5
Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl 4
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0102 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 30 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 25 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 25 Nm
Master Seite Gewicht 0.386 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.186 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 0.572 kg
Betätigungsart Handbuch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Hafengewinde M5-Gewinde
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
MC-50 Manueller Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
Handbuch für den Werkzeugwechsler MC-50 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9122-050T-000 MC-50 Manueller Werkzeugwechsler, werkzeugseitig
9122-050M-000 MC-50 Manueller Werkzeugwechsler, Master Side
Teil Nummer Beschreibung
Montage der Schnittstellenplatte 9122-050M-IP-11858 IP-Kit für MC-50M bis BC 80, (6)M8, Boss 50, D8
Kopfplatten-Bausatz 9005-20-9217 Aufsatzplatten-Kit, 25 mm Außendurchmesser, für QC mit 16 mm Aufsatzplattenaussparung, Einzelbefestigung M3 SHCS
9005-20-9115

Verschraubungssatz, (2) gerade Verschraubungen (M5 Außengewinde x 4mm Rohr)

9005-20-9112

Verschraubungssatz, (2) Schwenkbogenverschraubungen (M5 Außengewinde x 4 mm Rohr)

Adapterplatten-Bausatz JJ112 Adapterplatte für K-Serie Muster auf MC-50.

Kompatible Module

4 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…