Utility-Koppler

Utility-Kupplungen: UC-GL6L

Utility-Kupplungen: UC-GL6L

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von ATI-Standardmodulen für die Leistenmontage
  • Entwickeltes Konformitätsmodul zur Befestigung am Master oder Werkzeug.
  • Integrierter Verriegelungsmechanismus.
  • Integrierte Sensoren erkennen die Anwesenheit der Werkzeugseite und den verriegelten oder entriegelten Zustand.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • (4) Integrierte 1″ Luftdurchlassöffnungen mit hohem Durchfluss.

Modellnummer: UC-GL6L
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von ATI-Standardmodulen für die Leistenmontage
  • Entwickeltes Konformitätsmodul zur Befestigung am Master oder Werkzeug.
  • Integrierter Verriegelungsmechanismus.
  • Integrierte Sensoren erkennen die Anwesenheit der Werkzeugseite und den verriegelten oder entriegelten Zustand.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • (4) Integrierte 1″ Luftdurchlassöffnungen mit hohem Durchfluss.
Spezifikation Wert
Art der Einhaltung Modular
Art der Verriegelung Automatisch
Mindest-Kupplungskraft
Minimale Betriebstemperatur -28.9 °C
Maximale Betriebstemperatur 65.6 °C
Modul-Wohnungen 4
Modul-Typ Schwer
Anzahl der Ports 4
Hafen Typ Pass Thru
Gewicht 17.1 kg
X/Y-Einhaltungsbereich ±7,6 mm
Z Einhaltung der Vorschriften -11 mm
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
GL6 Locking Compliant Utility Coupler Zeichnung Zeichnungen Englisch
GL6L Locking Non-Compliant Utility Coupler Zeichnung Zeichnungen Englisch
GlxL Utility Coupler Handbuch (inkl. GL6 und GL7) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
UC-GL6L Utility-Kupplung mit (4) 1″ NPT-Durchgangsanschlüssen
UC-GL6 Meister Utility-Kupplung mit (4) 1″ NPT-Durchgangsanschlüssen

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…