Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AR8

Módulos de aire: AR8

Módulo neumático con (2) conexiones autosellantes Rc 1/2 (BSPT), válvulas de 3/8

Ver todas las funciones
Número de modelo:  AR8
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire desde el Maestro a las placas de herramientas.
  • Conexiones Rc 1/2 (BSPT).
  • Autosellante en Master y Tool.
  • componentes de válvula de 3/8.
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Componentes de la válvula de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
Specification Value
Caudal 1.6
Peso lateral maestro 0.41 kg
Peso del lado de la herramienta 0.35 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo AR8 Dibujos Inglés
Manual del módulo de aire AR8 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AR8-M Módulo neumático, (2) puertos autosellantes Rc1/2u201d (BSPT), válvulas 3/8, maestro
9121-AR8-T Módulo neumático, (2) puertos autosellantes Rc1/2u201d (BSPT), válvulas 3/8, herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AR8-M Módulo neumático con (2) conexiones autosellantes Rc 1/2 (BSPT), válvulas de 3/8 – lado Master
Soporte para herramientas 9121-AR8-T Módulo neumático con (2) conexiones autosellantes Rc 1/2 (BSPT), válvulas de 3/8 – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..