Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: K19

Módulos eléctricos: K19

módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y No-Touch

Ver todas las funciones
Número de modelo:  K19
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 19 patillas.
  • 3 Amp/50VDC.
  • Tamaño miniatura con conectores MS de desconexión rápida.
  • Sólo para QC-20, 21, 25 y 60.
  • Contactos No-Touch en el módulo Master.
  • Contactos sellados contra el polvo y la humedad.

Materiales

  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Aluminio anodizado
  • Delrin
Specification Value
Características eléctricas 3 Amp/50VDC
Peso lateral maestro 0.14 kg
Peso del lado de la herramienta 0.13 kg
Número total de clavijas 19
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
K19P-M,K14M8AB-T Dibujo del módulo Dibujos Inglés
Manual del módulo KF19-M,K14M8AC-T Dibujos Inglés
Manual del módulo KF19-M,K14M8AD-T Dibujos Inglés
KF19-M,K14M8A-T Dibujo del módulo Dibujos Inglés
Plano del módulo K19 Dibujos Inglés
K19-M, K14-T Plano del módulo Dibujos Inglés
K19P (K19W) Pin Out Drawing Dibujos Inglés
K19P-M,K14-T Dibujo del módulo Dibujos Inglés
Dibujo del módulo K19H-M,K14T Dibujos Inglés
Dibujo del módulo K19H-M,K19-T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-K14M8A-T Módulo de herramientas K14, ID de herramientas 0-F, (4) conectores M8 de 3 patillas, axial
9120-K14M8AB-T K14M8AB Módulo de herramientas, 0-F Tool-IDs, (4) M8, conectores de 3 patillas
9120-K14M8AD-T K14M8AD Módulo de herramientas, 0-F ID de herramientas, (4) conectores M8 de 3 patillas, (2) conectores M8 de 4 patillas, Axial
9120-K14M8AC-T K14M8AC Módulo de herramienta, 0-F ID de herramienta, (6) M8, conectores de 3 patillas, Axial
9120-K19-M módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y No-Touch – lado Master
9120-K14-T conector miniatura de desconexión rápida MS de 19 patillas (el cliente dispone de 14 patillas para su uso), 3A/50V, con 16 Tool-ID (sólo en el lado de la herramienta)
9120-K19-T módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y No-Touch – Lado de la herramienta
9120-K19H-M Módulo eléctrico con (1) conector MS de 19 patillas y (2) conector Pico de 3 patillas – Lado maestro
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-J16-M módulo eléctrico de 16 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado maestro
Soporte para herramientas 9120-J16-T módulo eléctrico de 16 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-K10-T módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y No-Touch
Soporte para herramientas 9120-K14M8AB-T Módulo eléctrico, 16 Tool-IDs, (4) M8, conectores de 3 patillas, axial (acoplable con K19P-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-K14M8AC-T Módulo eléctrico, 16 Tool-IDs, (6) M8, conectores de 3 patillas, axial (acoplable con KF19-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-K14M8AD-T Módulo eléctrico, 16 Tool-IDs, (4) conectores M8 de 3 patillas, (2) conectores M8 de 4 patillas, axial (acoplable con KF19-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-K14M8A-T Módulo eléctrico, 16 Tool-IDs, (4) M8, conectores de 3 patillas, axial (acoplable con KF19-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-K14-T módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y No-Touch
Soporte para herramientas 9120-K19H-M módulo eléctrico de 19 patillas, 3 Amp/50VDC con (1) conector MS de 19 patillas, (2) conector Pico de 3 patillas – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-K19-M módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y No-Touch
Soporte para herramientas 9120-K19PD-M conector de desconexión rápida MS miniatura de 19 patillas, 3 Amp/50 VCC, sellado y sin contacto, encapsulado – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-K19P-M módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y No-Touch
Soporte para herramientas 9120-K19-T módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VDC con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y No-Touch

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..